LTC3854

製造中

実装面積の小さい、広い入力電圧範囲の同期整流式降圧DC/DCコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲で動作:4.5V~38V
  • RSENSE またはDCR による電流センス
  • 全温度範囲で±1%の精度を達成する0.8Vリファレンス
  • 400kHzのスイッチング周波数
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • 低損失動作: 97% デューティサイクル
  • 出力がプリバイアスされていても起動
  • 調整可能な出力電圧ソフトスタート
  • 出力電流フォールドバック制限(ソフトスタート時はディスエーブル)
  • 出力過電圧保護
  • 外部ゲート・ドライブ用の5V LDO
  • OPTI-LOOP® 補償により、COUTを最小化
  • シャットダウン時の低消費電流: 15μA
  • 熱特性が改善された小型12ピン2mm × 3mm DFNパッケージと小型12ピンMSOPパッケージ
LTC3854
実装面積の小さい、広い入力電圧範囲の同期整流式降圧DC/DCコントローラ
High Efficiency Synchronous Step-Down Converter Efficiency and Power Loss  vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
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
LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1271A

LTC3854EDDB Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.5V @ 15A

製品詳細

Demonstration circuit 1271 is a small foot print, high efficiency synchronous buck converter with 4.5V to 14V input range. It can supply 15A maximum load current at 1.5V output. The demo board features the LTC3854EDDB controller. The controller features a 400kHz constant frequency current mode architecture and allows RSENSE or DCR inductor current sensing. The demo board is configured using RSENSE.


 


eval board
DC1450A

LTC3854EDDB Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 26V, VOUT = 2.5V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 1450A is a small foot print, high efficiency synchronous buck converter with 4.5V to 26V input range. It can supply 5A maximum load current at 2.5V output. The demo board features the LTC3854EDDB controller. The controller features a 400kHz constant frequency current mode architecture and allows RSENSE or DCR inductor current sensing. The demo board is configured using RSENSE.

eval board
DC1487A

LTC3854EMSE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT = 2.5V @ 12A

製品詳細

Demonstration circuit 1487A is a small foot print, wide input voltage range, high efficiency synchronous buck converter with 4.5V to 34V input range. It can supply 12A maximum load current at 2.5V output. The demo board features the LTC3854EMSE controller. The controller features a 400kHz constant frequency current mode architecture and allows RSENSE or DCR inductor current sensing. The demo board is configured using RSENSE.

DC1271A
LTC3854EDDB Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.5V @ 15A
DC1271A - Schematic
DC1450A
LTC3854EDDB Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 26V, VOUT = 2.5V @ 5A
DC1450A - Schematic
DC1487A
LTC3854EMSE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT = 2.5V @ 12A
DC1487A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3854に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品