LTC3805

製造中

周波数を調節可能な電流モード・フライバックDC/DCコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品によってだけ制限されるVINとVOUT
  • 調整可能なスロープ補償
  • 自動再起動機能付きの調節可能な過電流保護
  • 1個の外部抵抗で調節可能な動作周波数(70kHz~700kHz)
  • 外部クロックに同期可能
  • ±1.5%のリファレンス精
  • 電流モード動作による優れた入力過渡応答および負荷過渡応答
  • 精密スレッショルドと調節可能なヒステリシスをもったRUNピン
  • 個の外部コンデンサでプログラム可能なソフト・スタート
  • 低消費電流:360μA
  • 小型10ピンMSOPと3mm×3mm DFN
LTC3805
周波数を調節可能な電流モード・フライバックDC/DCコントローラ
36V – 72V to 5V/2A Nonisolated Flyback Converter Efficiency and Power Loss  vs Load Current; VO = 5V Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
LTM8047 新規設計に推奨 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
LTM8048 新規設計に推奨 LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
発振器 2
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3805
  • LTC3805-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1045A

LTC3805EMSE Isolated Demo Board | 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 3.3V/3A

製品詳細

Demonstration circuit 1045 is a Telecom isolated DC/DC converter featuring the LTC3805 constant frequency current mode flyback controller. The DC1045 converts 36V to 72V input voltage to an isolated 3A of output current at 3.3V. The 200kHz constant frequency operation is maintained down to very light load to reduce low frequency noise generated over a wide range of load current.

eval board
DC1311A-A

LTC3805 Isolated Demo Board | Flyback Controller, 18V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 3.3V @ 3A

製品詳細

Demonstration circuit 1311 is a Telecom isolated DC/DC converter featuring the LTC3805/-5 constant frequency current mode flyback controller. The DC1311 converts 18V to 72V input voltage to an isolated 3A of output current at 3.3V. The 300kHz constant frequency operation is maintained down to very light load to reduce low frequency noise generated over a wide range of load current. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±2%) over wide load range with no minimum load requirement.

The DC1311 also provides non-isolated design by removing opto coupler and LTC4430 circuit. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages up to 15V. As output voltage is increased, the maximum output current must be reduced to limit the output power to no more than 10W.

DC1045A
LTC3805EMSE Isolated Demo Board | 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 3.3V/3A
DC1045A - Schematic
DC1311A-A
LTC3805 Isolated Demo Board | Flyback Controller, 18V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 3.3V @ 3A
DC1311A-A Evaluation Board DC1311A-A Evaluation Board - Top View DC1311A-A Evaluation Board - Bottom View DC1311A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品