LTC3736
製造中出力トラッキング付き、デュアル2フェーズ、No RSENSE™、同期整流式コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.76
製品情報
- 電流センス抵抗が不要
- 位相非同調コントローラにより、必要な入力容量を低減
- トラッキング機能
- 広いVIN範囲:2.75V~9.8V
- 固定周波数電流モード動作
- ±1.5%精度の0.6V電圧リファレンス
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 真のPLLにより、周波数のロックや調整が可能
- バーストモード動作または強制連続動作を選択可能
- 補助巻線レギュレーション
- ソフトスタート回路を内蔵
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 出力過電圧保護
- マイクロパワー・シャットダウン:IQ = 9μA
- 高さの低い小型の(4mm × 4mm)QFNパッケージと細型SSOPパッケージ
LTC3736は、外付け部品をほとんど使用せずに外付けのコンプリメンタリ・パワーMOSFETをドライブする、トラッキング付き2フェーズ・デュアル同期整流式降圧スイッチング・レギュレータです。MOSFET VDS検知を備えた固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、センス抵抗が不要で、効率が向上します。2つのコントローラを位相をずらして動作させることによって、入力コンデンサのESRに起因する電力損失とノイズを最小限に抑えます。
バーストモード動作により、軽負荷時に高効率を達成します。100%デューティ・サイクルにより、低損失動作が可能で、バッテリ駆動システムの動作時間を延ばすことができます。
スイッチング周波数は最大750kHzまでプログラム可能で、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用できます。また、スイッチング周波数は250kHz~850kHzの範囲で外部同期可能なので、ノイズに敏感なアプリケーションに対応できます。同期時またはSYNC/FCBピンが"L"の場合には、バーストモード動作を禁止して、ノイズやRF干渉を低減します。自動ソフトスタートは内部で制御されます。
LTC3736は、熱特性が改善された小型の(4mm × 4mm)QFNパッケージまたは24ピン細型SSOPパッケージで供給されます。
| Max Current Sense Voltage | Burst Mode | Soft Start | Spread Spectrum | |
| LTC3736 | 204mV | Yes | No | No |
| LTC3736-1 | 204mV | No | No | Yes |
| LTC3736-2 | 204mV | No | No | Yes |
アプリケーション
- 1セルまたは2セル・リチウムイオン・バッテリ駆動デバイス
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ、PDA
- 携帯機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3736EGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3736EGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3736EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3736EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3736EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3736EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3736EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3736EGN#TRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3736EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3736EUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3736
- LTC3736-1
- LTC3736-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3736に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める