LTC3728

製造中

デュアル、550kHz、2フェーズ、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアル180°位相コントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
  • OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
  • ±1%の出力電圧精度
  • パワーグッド出力電圧インジケータ
  • フェーズロック可能な固定周波数:250kHz~550kHz
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • 広いVIN範囲:3.5V~36V動作
  • 低損失動作:99%デューティ・サイクル
  • 調整可能なソフトスタート電流ランプ
  • フォールドバック出力電流制限
  • 無効オプション付きラッチ式短絡シャットダウン
  • 出力過電圧保護
  • リモート出力電圧センス
  • 低いシャットダウン電流:IQ = 20μA
  • 5Vおよび3.3Vレギュレータ
  • 3つの選択可能な動作モード:固定周波数、Burst Mode®動作、PWM
  • 32ピン5mm×5mm QFNおよび28ピンSSOPパッケージ
LTC3728
デュアル、550kHz、2フェーズ、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
Figure 1. High Effi ciency Dual 5V/3.3V Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3728
  • LTC3728L
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC447A

LTC3728EUH | 2-Phase Dual Output Power Supply, VIN = 5V - 14V, VOUT1 = 2.5V @ 13A, VOUT2 = 1.8V @ 13A

製品詳細

Demonstration circuit 447 is a step-down converter featuring the LTC3728EUH regulator. The PolyPhase® dual output controller LTC3728EUH drives two high current synchronous buck converters. Input is 5V–14V, output 1 is 2.5V with loads up to 13A and output 2 is 1.8V with loads up to 13A. For applications with input voltage less than 5V, DC447 includes a circuit footprint on the bottom side to provide a 5V bias power supply.

eval board
DC392A-B

LTC3728EUH Demo Board | Dual Output, 5V to 24VIN, 5VOUT1 @ 4A, 3.3VOUT2 @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 392 is a dual output, step-down, synchronous buck converter featuring either the 150kHz to 300kHz LTC1628EUH controller (DC392A-A), the 250kHz to 550kHz LTC3728EUH (DC392A-B) or 250kHz to 550kHz LTC3728LUH (DC392A-C). It operates with an input voltage range of 7V to 24V and provides 3.3V @ 5A and 5V @ 4A at its output.

eval board
DC542A

LTC3728EG | Dual 2-Phase, 8V to 24V Input, 5V/3.3V 0A to 12A, 3.3V/2.5V 0A to 12A

製品詳細

Demonstration circuit 542 is a dual output, dual phase synchronous step-down controller, featuring the LTC3728EG. Output #1 can be configured for either 5.0V or 3.3V and output #2 can be configured for either 3.3V or 2.5V. The maximum load for both rails is 12A. The input voltage range of the DC542 is 8V to 24V. The DC542 also contains a footprint for a 5.5V boost converter bias supply whose output is connected to EXTVCC. See the “Optional Bias Supply” section for more details.

DC447A
LTC3728EUH | 2-Phase Dual Output Power Supply, VIN = 5V - 14V, VOUT1 = 2.5V @ 13A, VOUT2 = 1.8V @ 13A
DC447A - Schematic
DC392A-B
LTC3728EUH Demo Board | Dual Output, 5V to 24VIN, 5VOUT1 @ 4A, 3.3VOUT2 @ 5A
DC392A-B - Schematic
DC542A
LTC3728EG | Dual 2-Phase, 8V to 24V Input, 5V/3.3V 0A to 12A, 3.3V/2.5V 0A to 12A
DC542A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品