LTC3632

製造中

高効率、高電圧20mA 同期整流式降圧コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲: 4.5V~50Vで動作
  • 過電圧ロックアウトにより、60Vまでの過渡電圧からデバイスを保護
  • ハイサイドおよびローサイド・パワースイッチ内蔵
  • 補償が不要
  • 出力電流:20mA
  • 低損失動作:100%デューティサイクル
  • 低消費電流:12μA
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~VIN
  • ±1%精度の0.8V帰還電圧リファレンス
  • 調整可能なピーク電流制限
  • 内部および外部ソフトスタート
  • 調整可能なヒステリシスを備えた高精度RUNピン・スレッショルド
  • 外付け部品がほとんど不要
  • 高さの低い(0.75mm) 3mm×3mm DFN パッケージと熱特性が改善されたMS8Eパッケージ
LTC3632
高効率、高電圧20mA 同期整流式降圧コンバータ
5V, 20mA Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Overvoltage & Overcurrent Protectors 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
温度センサー 1
LTC2990 新規設計に推奨 I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ
発振器 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
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
DC1507A

LTC3632EDD Demo Board | 60V Transients, 4.5V ≤ VIN ≤ 50V, VOUT = 1.8V/3.3V/5V @ 20mA

製品詳細

Demonstration circuit 1507A is a high efficiency step-down DC/DC converter featuring LTC3632EDD with internal high side and synchronous power switches that draws only 12µA quiescent current. It has a wide 4.5V to 50V input range and internal over voltage monitor capable of protecting the part through 60V surges. The jumper selectable outputs are 1.8V, 3.3V and 5V. LTC3632EDD can supply up to 20mA load current with a programmable peak current limit that provides a simple method for optimizing efficiency in lower current applications.

DC1507A
LTC3632EDD Demo Board | 60V Transients, 4.5V ≤ VIN ≤ 50V, VOUT = 1.8V/3.3V/5V @ 20mA
DC1507A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品