LTC3417
製造中デュアル同期式 1.4A/800mA 4MHz 降圧DC/DCレギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.61
製品情報
- 高効率:最大95%
- 保証最小出力電流:1.5A/1A
- 外部クロックに同期可能
- ショットキー・ダイオード不要
- プログラム可能な周波数で動作:1.5MHzまたは0.6MHz~4MHzで可変
- 低RDS(ON)スイッチ内蔵
- 短絡保護機能
- VIN: 2.25V to 5.5V
- 電流モード動作により優れた入力および負荷過渡応答を実現
- スリープ・モードの消費電流:125µA
- 非常に低いシャットダウン電流:IQ < 1µA
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- パワーグッド出力
- フェーズ・ピンにより第1チャネルを基準にした第2チャネルの位相関係を選択
- 個別の実行ピンで制御される内部ソフトスタート
- 熱特性が改善された小型(5mm×3mm)DFNパッケージと20ピンTSSOPパッケージ
LTC3417は固定周波数のデュアル同期式降圧DC/DCコンバータです。このデバイスは中程度の電力のアプリケーション向けで、2.25V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、プログラム可能な固定スイッチング周波数を用いますので、高さ2mm以下の小型で低コストのコンデンサやインダクタを使用できます。各出力電圧は0.8V~5Vの範囲で設定可能です。低RDS(ON)の内部同期パワー・スイッチによって高い効率が得られ、外付けのショットキー・ダイオードは不要です。
ユーザーが選択可能なモード入力により、リップル電圧と軽負荷での効率のトレードオフが可能です。Burst Mode®動作では軽負荷時に高効率が維持されますが、パルス・スキップ・モードでは軽負荷時にリップル・ノイズが低減されます。フェーズ・モード・ピンにより、2番目のチャネルをチャネル1に対して同相で、または180°位相をずらして動作させることができます。位相をずらした動作では、VINのRMS電流が減少しますので、入力コンデンサのRMSディレーティングを減らすことができます。
バッテリ寿命をさらに延ばすため、ドロップアウト時にはPチャネルMOSFETが連続的にオンしますので(100%デューティ・サイクル)、両チャネルの合計消費電流はわずか100µAになります。シャットダウン時、デバイスに流れる電流は1µA未満です。
| Features | Notes | |
| LTC3417 | - | - |
| LTC3417A | Improved Channel Matching | - |
| LTC3417A-1 | Power On Reset | Recommended For New Designs |
| LTC3417A-2 | Power Good | Recommended For New Designs |
アプリケーション
- GPS/ナビゲーション
- デジタルカメラ
- PCカード
- ワイヤレス・モデムおよびDSLモデム
- 汎用Point-of-Load DC/DC
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3417EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3417EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3417EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3417EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3417EDHC#PBF | 製造中 | |
| LTC3417EDHC#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3417EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3417EFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3417EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3417EFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 温度センサー 1 | ||
| LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
| 監視回路 & リセットIC 1 | ||
| LTC2935 | 製造中 | パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ |
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC3417A-2 | 製造中 | デュアル同期整流式 1.5A/1A 4MHz 降圧DC/DCレギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3417
- LTC3417A
- LTC3417A-1
- LTC3417A-2
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3417
- LTC3417A
- LTC3417A-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。