LTC3300-2
LTC3300-2
新規設計に推奨アドレス指定が可能な高効率の双方向マルチセル・バッテリ・バランサ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.95
Viewing:
製品情報
- 直列に接続された最大6本のリチウムイオン電池またはLiFePO4電池の双方向同期フライバック・バランス調整
- バランス電流:最大10A(外付け部品で設定)
- マルチセル・バッテリ・スタック・モニタのLTC680xファミリと継ぎ目なく一体化
- 双方向アーキテクチャにより、バランス調整時間と電力損失を最小限に抑制
- 電荷転送効率:最大92%
- スタック可能なアーキテクチャにより、800V超のシステムが可能
- 簡素な2巻線トランスを使用
- 4ビットCRCパケット・エラー検査機能を備えた1MHzシリアル・インタフェース
- 5ビットのアドレスにより個別にアドレス指定可能
- 数多くのフォルト保護機能
- 露出パッド付きの48ピンQFNおよびLQFPパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100認定
LTC3300-2は、マルチセル・バッテリ・スタックのトランス・ベースでの双方向アクティブ・バランス調整を行うフォルト保護機能付きコントローラICです。関連するゲート駆動回路、高精度電流検出回路、フォルト検出回路、ウォッチドッグ・タイマを組み込んだ堅牢なシリアル・インタフェースをすべて内蔵しています。
各LTC3300-2は、直列に接続された最大6本のバッテリ・セルのバランスを、最大36Vの入力同相電圧で調整できます。選択したセルと12本以上の隣接セルとの間で、電荷を高い効率で転送できます。各LTC3300-2デバイスは個別にアドレス指定可能なシリアル・インタフェースを備えているので、最大32個のLTC3300-2が1つの制御プロセッサとインタフェースをとることができます。
フォルト保護機能の内容は、読み出し機能、巡回冗長検査(CRC)誤り検出、最大オン時間ボルト秒クランプ、および過電圧遮断機能です。
関連デバイスのLTC3300-1は、オプトカプラや光アイソレータを使用せずに複数のLTC3300-1のシリアル・ポートをデイジーチェーン接続可能なシリアル・インタフェースを備えています。
| Features | |
| LTC3300-1 | SPI-compatible serial interface in which each chip in the stack communicates bidirectionally to the chips of the same type above and below it via currents. There is no limit to the stack height. Large common mode voltage differences are handled by each LTC3300-1. The microprocessor in the BMS system communicates ONLY with the bottom chip in the stack and subsequently all of the chips use the same fixed internal address. |
| LTC3300-2 | SPI-compatible serial interface in which each chip has a unique 5-bit pin-strapped address. The microprocessor in the BMS system communicates directly with every chip in the stack with common mode voltage differences handled by digital isolators or optocouplers. Because of the 5-bit address, the stack height is limited to 32 LTC3300-2 ICs or 192 cells (~800V). There are 5 pins which have a different assignment, all of them serial interface related. |
アプリケーション
- 電気自動車/プラグインHEV
- 大電力UPS/電力網エネルギー貯蔵システム
- 汎用マルチセル・バッテリ・スタック
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
ビデオ 2
プレス・リリース 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3300HLXE-2#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3300HLXE-2#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3300HUK-2#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3300HUK-2#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3300ILXE-2#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3300ILXE-2#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3300IUK-2#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3300IUK-2#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
| LTC3300HLXE-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3300ILXE-2#PBF | 製造中 | |
|
4 5, 2022 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
| LTC3300HLXE-2#WPBF | 製造中 | |
| LTC3300ILXE-2#WPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3300-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC3300-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める