LTC3108
新規設計に推奨超低電圧昇圧コンバータおよびパワーマネージャ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品情報
- 20mV入力で動作
- 完全な環境発電(エナジーハーベスト)パワーマネージメント・システム
- 選択可能なVOUT: 2.35V、3.3V、4.1V、5V
- LDO: 2.2V/ 3mA
- ロジック制御の出力
- 蓄積エネルギー出力
- パワーグッド・インジケータ
- 小型昇圧トランスを使用
- 小型12ピン(3mm × 4mm) DFN または16ピンSSOPパッケージ
LTC3108はTEG (熱電発電機)、サーモパイル、小型太陽電池などの超低入力電圧源から余剰エネルギーを取り込んで管理するのに最適な高集積DC/DCコンバータです。この昇圧トポロジーはわずか20mVの低入力電圧で動作します。LTC3108は独自の固定出力電圧を選択可能であることを除けば、LTC3108-1 と機能的に同等です。
LTC3108は小型の昇圧トランスを使用して、ワイヤレスセンシングおよびデータ収集向けに完全なパワーマネージメント・ソリューションを提供します。内蔵の2.2V LDOは外部のマイクロプロセッサに電力を供給し、メイン出力は4つの固定電圧の1つに設定してワイヤレス・トランスミッタやセンサに電力を供給することができます。パワーグッド・インジケータは、メイン出力電圧が安定化していることを知らせます。もう1つの出力はホストによってイネーブルされます。入力電圧源を利用できない場合は、蓄電コンデンサが電力を供給します。消費電流が極めて少なく、高効率で動作するように設計されているので、可能な限り高速で出力蓄電コンデンサを充電することができます。
LTC3108は、熱特性が改善された小型の12ピン(3mm × 4mm) DFNパッケージまたは16ピンSSOPパッケージで供給されます。
| Output Voltage (Switcher) | |
| LTC3108 | Selectable 2.35V, 3.3V, 4.1V or 5V |
| LTC3108-1 | Selectable 2.5V, 3V, 3.7V or 4.5V |
アプリケーション
- リモート・センサおよび無線電源
- 余剰熱エネルギーのハーベスティング
- HVACシステム
- 産業用ワイヤレスセンシング
- 自動計量
- ビルオートメーション
- 予知保全
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
技術記事 3
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
ソリューション・カタログ 2
ブック & eBook 1
プレス・リリース 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3108EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3108EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3108EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3108EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3108IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3108IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3108IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3108IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3108EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3108EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC3108EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3108EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC3108EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3108EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 1 | ||
| LTC2935 | 製造中 | パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3108
- LTC3108-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。