LTC3103
新規設計に推奨静止電流1.8μAの15V、300mA同期整流式降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.73
Viewing:
製品情報
- 超低静止電流:1.8μA
- 同期整流: 最大95%の効率を達成
- 広い入力電圧範囲: 2.5V~15V
- 広い出力電圧範囲: 0.6V~13.8V
- 出力電流: 300mA
- 自動Burst Mode®動作または強制連続動作をユーザが選択可能
- 高精度でプログラム可能なRUNピンのしきい値
- 1.2MHz固定周波数PWM
- 内部補償
- VOUTのパワーグッド状態出力
- 熱特性が改善された3mm × 3mm × 0.75mmの10ピンDFNパッケージと10ピンMSOPパッケージ
LTC3103は電流モード・アーキテクチャを採用した高効率モノリシック同期整流式降圧コンバータで、300mAの出力電流を供給できます。
LTC3103には、自動Burst Mode動作と強制連続モードの2つの動作モードがあるので、出力電圧リップル、ノイズ、および軽負荷での効率を最適化することができます。Burst Mode動作が有効時、無負荷での標準DC入力電源電流は1.8μAまで減少し、軽負荷での効率を最大限に高めます。強制連続モードを選択すると、非常に低ノイズの1.2MHz固定周波数動作を行います。
さらに、LTC3103は高精度のRUNコンパレータ、熱過負荷保護機能、パワーグッド出力、電源システムの起動が十分に制御されていることを保証するソフトスタート機能などを備えています。
アプリケーション
- リモート・センサ・ネットワーク
- 配電システム
- マルチセル・バッテリまたはスーパーキャパシタのレギュレータ
- 環境発電(エナジーハーベスト)システム
- 携帯型計測器
- 低消費電力ワイヤレス・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3103EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3103EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3103EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3103EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3103IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3103IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3103IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3103IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3103EDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3103EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3103IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3103IDD#TRPBF | 製造中 | |
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3103EDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3103EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3103EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3103EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3103IDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3103IDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3103IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3103IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC3103EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3103EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3103IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3103IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3103EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3103EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3103IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3103IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1 | ||
| LTC4359 | 新規設計に推奨 | 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| LTC3880 | 新規設計に推奨 | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ |
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
| 回路モニタ 1 | ||
| LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC3104 | 新規設計に推奨 | 10mA LDO付き、静止電流2.6μAの15V、300mA同期整流式降圧DC/DCコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3103
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。