LTC2668
製造中最大10ppm/℃のリファレンスを内蔵した16チャネル16/12ビット±10V電圧出力SoftSpan D/Aコンバータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$38.44
製品情報
- 最大10ppm/℃の高精度リファレンス
- 出力電圧範囲を個別にプログラム可能:0V~5V、0V~10V、±2.5V、±5V、±10V
- すべての範囲で完全な16ビット/12ビット分解能
- 最大INL誤差:±4LSB(16ビット)
- ソフトウェアまたは専用のピンを介してA/Bを切り替え
- 16:1アナログ・マルチプレクサ
- 全温度範囲で単調性を保証
- 内部リファレンスまたは外部リファレンス
- ±10mAの出力駆動電流を保証
- 1.8V~5VのSPIシリアル・インタフェース
- 6mm × 6mmの40ピンQFNパッケージ
LTC2668は、高精度リファレンスを内蔵した、16チャネル、16/12ビット±10Vデジタル/アナログ・コンバータ・ファミリです。これらのデバイスは単調性が保証されており、レール・トゥ・レールの出力バッファを内蔵しています。これらのSoftSpan™ D/Aコンバータの出力電圧範囲は、±10Vまでの5種類です。各チャネルの範囲は個別にプログラム可能です。あるいは、デバイスをハードウェアで構成して固定電圧範囲で動作させることもできます。
内蔵の2.5Vリファレンスは各チャネルとは別個にバッファされます。外部リファレンスは追加の範囲オプションとして使用できます。また、LTC2668は専用ピンまたはソフトウェアの切り替えコマンドによるA/Bの切り替え機能も内蔵しています。
SPI/Microwire互換の3線式シリアル・インタフェースは、最小1.71Vのロジック・レベル、最大50MHzのクロック・レートで動作します。
アプリケーション
- 光通信
- 計測機器
- データ収集
- 自動テスト装置
- プロセス制御および産業用オートメーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 2
製品セレクタ・カード 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2668-12DICE#6AF | DIE | ||
| LTC2668-16DICE#6AH | DIE | ||
| LTC2668CUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668CUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668CUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668CUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668HUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668HUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668HUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668HUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668IUJ-12#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668IUJ-12#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668IUJ-16#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2668IUJ-16#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 21, 2022 - 22_0230 LTC2668 Datasheet Limit Change |
||
| LTC2668CUJ-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2668CUJ-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2668HUJ-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2668HUJ-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2668IUJ-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2668IUJ-16#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| LTC2348-18 | 製造中 | 入力同相範囲の広いオクタル18ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ |
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。