LTC2400

製造中

SO-8パッケージ、24ビット、マイクロパワーΔΣADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • SO-8パッケージの24ビットADC
  • INL 4ppm、ミッシング・コードなし
  • フルスケール誤差:4ppm
  • オフセット:0.5ppm
  • ノイズ:0.3ppm
  • 内部発振器-外付け部品不要
  • 最小110dB、50Hz/60Hzのノッチ・フィルタ
  • 多重化アプリケーションに対応する単一変換セトリング時間
  • リファレンス入力電圧:0.1V~0.9 × VCC
  • ライブ・ゼロ-拡張入力範囲により12.5%のオーバーレンジおよびアンダーレンジに対応可能
  • 2.7V~5.5V単一電源動作
  • 低電源電流(200μA) および自動シャットダウン

LTC2400は、発振器を内蔵しINL 4ppm、RMSノイズ0.3ppm、2.7V~5.5Vで動作するマイクロパワー24ビット・コンバータです。デルタ-シグマ・テクノロジを駆使し、多重化アプリケーションに対して単一サイクル・セトリング時間を提供します。LTC2400は1本のピンにより、50Hzまたは60Hz±2%において110dB以上のリジェクションを達成するように構成できます。あるいは、外部発振器によってユーザが定義したリジェクション周波数を1Hz~120Hzの範囲でドライブすることができます。内部発振器には、周波数設定用の部品を外付けする必要はありません。

このコンバータは0.1V~0.9×VCCのどの範囲の外部リファレンス電圧でも受け入れます。LTC2400は-12.5% VREF ~112.5%VREFの拡張入力変換範囲を備えており、従来のセンサまたは信号処理回路で見られたオフセットやオーバーレンジの問題を円滑に解決します。

LTC2400はSPIおよびMICROWIREプロトコルに適合する柔軟な3線式デジタル・インタフェースを通して通信します。


アプリケーション

  •  秤
  •  直接温度測定
  •  ガス分析器
  •  歪みゲージ変換器
  •  計測
  •  データ収集
  •  産業用プロセス・コントロール
  •  6桁DVM

LTC2400
SO-8パッケージ、24ビット、マイクロパワーΔΣADC
Total Unadjusted Error vs Output Code Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 6

デザイン・ノート 7

技術記事 7

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
発振器 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

DC573A
LTC2400CS8 | 24-Bit Delta Sigma ADC (Requires DC590)
DC573A Demo Board DC573A Demo Board DC573A Demo Board DC573A Demo Board DC573A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品