LTC1966

製造中

高精度のマイクロパワー、デルタシグマRMS-DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 使いやすく、必要なのは1個のコンデンサのみ
  • デルタシグマ技法による真のRMS-DC変換
  • 高精度:
    • 50Hz~1kHzで0.1%の利得精度
    • 50Hz~1kHzで0.25%の全誤差
  • 高い直線性:
    • 0.02%の直線性により、シンプルなシステム較正が可能
  • 低消費電流:
    • 標準155μA、最大170μA
  • 超低シャットダウン電流:
    • 0.1μA
  • 一定の帯域幅:
    • 入力電圧と無関係
    • 800kHz -3dB、6kHz±1%
  • 柔軟な電源:
    • 2.7V~5.5Vの単一電源
    • ±5.5Vまでの両電源
  • 柔軟な入力:
    • 差動またはシングルエンド
    • レール・トゥ・レール同相電圧範囲
    • 最大1VPEAKの差動電圧
  • 柔軟な出力:
    • レール・トゥ・レール出力
    • 個別の出力リファレンス・ピンにより、レベル・シフトが可能
  • 広い温度範囲:
    • -55°C~125°C
  • 小型サイズ:
    • 省スペースの8ピンMSOPパッケージ
LTC1966
高精度のマイクロパワー、デルタシグマRMS-DCコンバータ
Single Supply RMS-to-DC Converter Quantum Leap in Linearity Performance Product Package 1
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
A/Dコンバータ(ADC) 1
LTC2460 製造中 最大10ppm/°C の高精度リファレンスを内蔵した超小型16ビットΔΣ ADC
コンパレータ 1
LTC1540 製造中 リファレンス付きナノパワー・コンパレータ
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
温度センサー 1
LTC2997 製造中 リモート/内部温度センサ
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1966
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC427B-A
LTC1966CMS8 | RMS to DC Converter
DC427B-A Demo Board DC427B-A Demo Board DC427B-A Demo Board DC427B-A Demo Board DC427B-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品