LTC1709-8
製造中2フェーズ、5ビットVID、電流モード、高効率、同期整流式 降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.56
製品情報
- 1個のコントローラで2つの出力段を制御:非同調により所要入力容量と電源誘導ノイズを低減
- 2つの5ビット・デスクトップVIDコード:
- LTC1709-8:VRM8.4(1.3V~3.5VのVOUT)
- LTC1709-9:VRM9.0(1.1V~1.85VのVOUT)
- 電流モード制御による最良の電流分担
- 真のリモート・センシング差動アンプ
- パワー・グッド出力インジケータ
- OPTI-LOOP™補償によりCOUTを最小化
- プログラム可能な固定周波数:150kHz~300kHz
- 出力電圧精度±1%
- 広いVIN範囲:4V~36V動作
- 調整可能なソフト・スタート電流ランプ
- 内部電流フォルドバックと短絡シャットダウン
- 過電圧ソフトラッチにより誤トリップを排除
- 低シャットダウン電流:20μA
- 36ピンSSOPパッケージで供給
LTC1709-8/LTC1709-9は、固定周波数アーキテクチャで2つの全Nチャネル外部パワーMOSFET段をドライブする、2フェーズ、VIDプログラム可能な同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。この2フェーズ・コントローラは、最大300kHzの周波数で位相の異なる2つの出力段をドライブし、入力コンデンサと出力コンデンサの両方でRMSリップル電流を減少させます。2フェーズ・テクニックにより効果的に基本周波数を2倍にし、各チャネルを効率のために最適な周波数で動作させ過渡応答も改善します。サーマル・デザインも簡略化されています。
内部差動アンプは、高電流アプリケーションで要求される安定化電源の正および負出力端子の真のリモート・センシングを提供します。
RUN/SSピンは、ソフトスタート機能と時限短絡シャットダウン回路(オプション)を備えています。過電流ラッチオフがディスエーブルされるときには、電流フォルドバックが短絡状態の間MOSFETの損失を制限します。OPTI-LOOP補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答を最適化することができます。LTC1709-8/LTC1709-9は、それぞれVRM8.4およびVRM9.0に準拠する 2種類のVIDテーブルを実装しています。
| Vout Range | VRM | |
| LTC1709 | 1.3V to 3.5V | VRM8.4 |
| LTC1709-7 | 0.925V to 2V | Mobile |
| LTC1709-8 | 1.3V to 3.5V | VRM8.4 |
| LTC1709-85 | 1.05V to 1.825V | VRM8.5 |
| LTC1709-9 | 1.1V to 1.85V | VRM9.0 |
アプリケーション
- ワークステーション
- インターネット・サーバー
- 大規模メモリ・アレイ
- DC電力配分システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 4
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1709EG-8#PBF | 36-Lead SSOP | ||
| LTC1709EG-8#TRPBF | 36-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1709EG-8#PBF | 製造中 | |
| LTC1709EG-8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1709
- LTC1709-7
- LTC1709-8
- LTC1709-85
- LTC1709-9
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1709-8に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める