LTC1535
製造中絶縁RS485トランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.77
Viewing:
製品情報
- UL定格絶縁RS485:2500VRMS
- UL認定済みファイル#E151738
- グランド・ループを排除
- 最大250kBdのデータレート
- 420kHzコンバータで自己給電
- 半二重または全二重
- レシーバ入力のオープンまたは短絡時にフェールセーフ出力"H"
- 短絡電流制限
- 低速スルーレート制御
- 68kΩの入力インピーダンスにより、最大128ノードが可能
- サーマル・シャットダウン
- ドライバ出力およびレシーバ入力の8kV ESD保護
- 28ピンSWパッケージ
LTC1535は、絶縁型RS485全二重差動ライン・トランシーバです。絶縁型RS485は、広い同相電圧範囲を可能にするためにグランド・ループが遮断されるシステムに最適です。内部の容量性絶縁バリアはライン・トランシーバとロジック・レベル・インターフェイスの間に2500VRMSの絶縁を提供します。給電される側は絶縁型RS485トランシーバに給電するための420kHzプッシュプル・コンバータを内蔵しています。 内部の全二重通信は容量性絶縁バリアを介して行われます。このトランシーバはRS485およびRS422の要件を満たしています。
ドライバとレシーバは3ステート出力を備え、ドライバは全同相範囲でハイインピーダンスを維持します。ドライバは双方向の短絡電流制限機能を備え、EMIや反射を最小限に抑えるための低速スルーレート選択機能も搭載しています。68kΩのレシーバ入力により、最大128のノード接続が可能です。フェールセーフ機能はレシーバ入力のオープンまたは短絡時に"H"の出力状態になります。
アプリケーション
- 絶縁RS485レシーバ/ドライバ
- 高い同相電圧のRS485
- RS485のグランド・ループを遮断
- マルチ未終端ライン・タップ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 1
安全性および規制遵守 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1535CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1535CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1535ISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1535ISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1535CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1535CSW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1535ISW#PBF | 製造中 | |
| LTC1535ISW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。