LT8672
新規設計に推奨逆入力保護回路内蔵のアクティブ整流器コントローラ
- 製品モデル
- 30
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.09
製品情報
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
- –40Vまでの逆入力保護
- ショットキー・ダイオードと比較して向上した性能
- 消費電力を90%以上低減
- 電圧降下を20mVに低減
- 超高速過渡応答
- 最大50kHzの6VP-Pを整流
- 最大100kHzの2VP-Pを整流
- 広い動作電圧範囲:3V~42V
- 動作時の低自己消費電流:20µA
- 低シャットダウン電流:3.5µA
- 正確な1.21Vイネーブル・ピン閾値
- 小型10ピンMSOPパッケージ、10ピン3mm × 2mm DFNパッケージ、3mm × 2mmサイドウェッタブルDFNパッケージ
LT8672は、逆入力保護回路を内蔵したアクティブ整流器コントローラです。このデバイスは、パワー・ショットキー・ダイオードを置き換えるために外部のNチャンネルMOSFETを駆動します。自己消費電流が非常に小さく、また過渡応答が高速であるため、最大100kHzのAC入力信号が存在するオートモーティブ・アプリケーションでの過酷な条件を満たすことができます。これらの信号の整流は、外部FETの消費電力が最小となる状態で行われるため、PCBの温度管理は簡単なものになります。
電圧降下がわずか20mVであるため、LT8672ソリューションでは、コールド・クランク時や始動/停止時の最小入力電圧条件が緩和され、より簡単でより効率的な回路が可能になります。入力電源が故障した場合や短絡した場合は、高速ターンオフ機能により逆電流トランジェントが最小限に抑えられます。使用可能なシャットダウン・モードでは、自己消費電流を3.5μAに減少できます。
内蔵の補助昇圧レギュレータが、外部FETを完全にオンするために必要な昇圧電圧を供給します。外部FETが負荷電流を受け入れる準備が整うと、パワー・グッド・ピンがそのことを示します。
アプリケーション
- 車載バッテリの保護
- 工業用電源
- 携帯型計測器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
プレス・リリース 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 22, 2024 - 24_0224 Pin 1 Chamfer Improvement on 10L-LFCSP for LT8604, LT8618, LT8672 |
||
| LT8672EDDBM#WTRMPBF | 製造中 | |
| LT8672EDDBM#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8672IDDBM#WTRMPBF | 製造中 | |
| LT8672IDDBM#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8672JDDBM#WTRMPBF | 製造中 | |
| LT8672JDDBM#WTRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT8672EMS#PBF | 製造中 | |
| LT8672EMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT8672HMS#PBF | 製造中 | |
| LT8672HMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT8672IMS#PBF | 製造中 | |
| LT8672IMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT8672JMS#PBF | 製造中 | |
| LT8672JMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT8672EMS#PBF | 製造中 | |
| LT8672EMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT8672EMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672EMS#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8672HMS#PBF | 製造中 | |
| LT8672HMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT8672HMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672HMS#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8672IMS#PBF | 製造中 | |
| LT8672IMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT8672IMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672IMS#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8672JMS#PBF | 製造中 | |
| LT8672JMS#TRPBF | 製造中 | |
| LT8672JMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672JMS#WTRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT8672EMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672EMS#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8672HMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672HMS#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8672IMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672IMS#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8672JMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672JMS#WTRPBF | 製造中 | |
|
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT8672EMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672EMS#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8672HMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672HMS#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8672IMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672IMS#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8672JMS#WPBF | 製造中 | |
| LT8672JMS#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1 | ||
| LTC4359 | 新規設計に推奨 | 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8672
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。