製品概要
製品概要
デモ回路2548Aは、LT8672を搭載した逆流防止機能付きのアクティブ整流器です。このデモ・ボードは5Aの負荷電流となるように設計されています。LT8672の入力電圧範囲は–40V~+42Vです。ボードでは、ICを入力での過電圧スパイクから保護するために2つのクランプ・ダイオード、D1とD2が使用されています。そのため、アプリケーションのDC入力電圧範囲は–15V~+35Vに制限されています。
関連資料
-
DC2548A - Schematics2017/10/31PDF32K
-
DC2548A - Demo Manual2017/10/31PDF223K
-
DC2548A - Design Files2017/10/31ZIP1M