LT8364
新規設計に推奨4A、60Vのスイッチを内蔵した低IQの昇圧/SEPIC/反転コンバータ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.79
製品情報
- 広い入力電圧範囲:2.8V~60V
- 超低静止電流および低リップルのBurst Mode®動作:IQ = 9μA
- 4A、60Vのパワー・スイッチ
- 1本の帰還ピンを使用して、正または負の出力電圧を設定
- プログラマブルな周波数(300kHz~2MHz)
- 外部クロックと同期可能
- スペクトラム拡散周波数変調によるEMIの低減
- 高効率を実現するBIASピン
- プログラム可能な低電圧ロックアウト(UVLO)
- 熱強化型12ピン4mm × 3mm DFNパッケージおよび16ピンMSOPパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100に適合
LT8364は、60V、4Aのスイッチを内蔵した電流モードDC/DCコンバータで、動作入力電圧範囲は2.8V~60Vです。独自の単一帰還ピン・アーキテクチャにより、昇圧、SEPIC、または反転構成が可能です。Burst Mode動作で消費される静止電流はわずか9μAなので、出力電流が非常に少ないときに高い効率を維持しつつ、出力リップルを15mV(代表値)未満に抑えることができます。
外部補償ピンにより、広い範囲の入力電圧と出力電圧、およびプログラム可能な300kHz~2MHzのスイッチング周波数にわたってループ帯域幅の最適化が可能です。SYNC/MODEピンを使用すると、外部クロックに同期できます。このピンを使用して、Burst Modeまたはパルススキップ動作モードを選択することや、EMIを低減するためのスペクトラム拡散周波数変調機能の有無を選択することもできます。効率を向上させるため、BIASピンは、第2の入力を受け取ってINTVCCレギュレータに電力を供給することができます。その他の機能には、周波数フォールドバックやスタートアップ時にインダクタ電流を制御するためのプログラマブル・ソフトスタートなどがあります。
LT8364は、熱強化型の12ピン4mm × 3mm DFNパッケージ、または4ピンを除去した熱強化型の16ピンMSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 産業用および自動車用機器
- テレコム
- 医療用診断機器
- 携帯型電子機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
珍問/難問集 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8364EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT8364EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT8364EMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8364EMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8364EMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8364EMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8364HDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT8364HDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT8364HDE#WPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT8364HDE#WTRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT8364HMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8364HMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8364HMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8364HMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8364IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT8364IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT8364IMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8364IMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8364IMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT8364IMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 4, 2019 - 19_0281 LT8364 Data sheet limit changes. |
||
| LT8364EDE#PBF | 製造中 | |
| LT8364EDE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364HDE#PBF | 製造中 | |
| LT8364HDE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364IDE#PBF | 製造中 | |
| LT8364IDE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8364EDE#PBF | 製造中 | |
| LT8364EDE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364HDE#PBF | 製造中 | |
| LT8364HDE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364IDE#PBF | 製造中 | |
| LT8364IDE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT8364EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364EMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8364EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8364IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT8364EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8364IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8364IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT8364EMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8364EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8364HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT8364IMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8364IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8364
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8364
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。