LT4430
製造中2次側オプトカプラ・ドライバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.01
Viewing:
製品情報
- 600mVリファレンス(全温度範囲で1.25%精度)
- 広い入力電源電圧範囲:3V~20V
- オーバーシュート制御機能により、起動時または短絡からの回復時に出力オーバーシュートを防止
- 広帯域幅のエラーアンプにより、ループ周波数補償が容易
- グランド基準のオプトカプラ・ドライブ
- 電流制限機能を備えた10mAオプトカプラ・ドライブ
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LT4430は、絶縁電源において電気的障壁を横切るオプトカプラを駆動します。このデバイスは高精度で調整されたリファレンス、広帯域幅のエラーアンプ、オプトカプラをドライブするための利得6の反転段、独自のオーバーシュート制御回路を内蔵しています。
LT4430の600mVリファレンスは、全温度範囲で初期精度が±0.75%、許容誤差が±1.25%です。9MHzの広帯域幅エラーアンプにより、周波数補償が容易で、ループの標準クロスオーバー周波数での位相シフトを無視できます。このオプトカプラ・ドライバは10mAの出力電流を供給し、短絡保護されています。独自のオーバーシュート制御機能により、コンデンサを1個接続するだけで、起動時および短絡からの回復時の出力オーバーシュートを防ぎます。
LT4430は高さの低い6ピンTSOT-23パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 48V入力絶縁型DC/DCコンバータ
- 絶縁型電気通信用電源システム
- 分散給電降圧コンバータ
- オフライン絶縁型電源
- 産業用制御システム
- 自動車用機器および重機
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 4
技術記事 3
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT4430ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT4430ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT4430HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT4430HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT4430IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT4430IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT4430MPS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LT4430MPS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT4430
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。