LT3791-1
製造中60V、4スイッチ同期整流式昇降圧コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.17
製品情報
- 4スイッチの単一インダクタ構成により、入力電圧が出力電圧より高い、低い、または等しい条件が可能
- 同期スイッチング:最大98.5%の効率
- 広い入力電圧範囲:4.7V~60V
- 出力電圧精度が2%の範囲:1.2V ≤ VOUT < 60V
- 出力電流精度が6%の範囲:0V ≤ VOUT < 60V
- 電流モニタ出力を備えた入力電流および出力電流のレギュレーション
- 降圧および昇圧で上側FETのリフレッシュ不要
- シャットダウン時にVOUTをVINから切り離し
- C/10充電終了フラグおよび出力短絡フラグ
- 1つのデバイスで100W以上に対応
- 露出パッドを備えた38ピンTSSOP
LT3791-1は、同期整流式の4スイッチ昇降圧電圧/電流レギュレータ・コントローラです。このコントローラは、入力電圧が出力電圧より高い、低い、または等しい条件で出力電圧、出力電流、または入力電流を安定化することができます。固定周波数の電流モード構成により、200kHz~700kHzの範囲でデバイスの周波数を調整することや、同期することができます。降圧動作または昇圧動作では、上側FETのリフレッシュ・スイッチング・サイクルは必要ありません。60V入力、60V出力機能、および動作領域間の継ぎ目のない遷移により、LT3791-1は、自動車用システム、産業用システム、通信システム、さらに電池駆動式システムで、電圧レギュレータ、バッテリ/スーパーキャパシタ充電器アプリケーションに最適です。
LT3791-1は、入力電流モニタ、出力電流モニタ、および各種のステータス・フラグ機能(C/10充電終了フラグや短絡出力フラグなど)を備えています。
| Features | |
| LT3791 | OPEN LED Pin |
| LT3791-1 | Replaces OPEN LED Pin With C/10 Pin Termination Flag |
アプリケーション
- 車載、テレコムおよび産業用システム
- 高電力バッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3791EFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3791EFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3791HFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3791HFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3791IFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3791IFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3791MPFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3791MPFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT3791EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3791HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3791IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3791MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3791EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3791HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3791IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3791MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LT3791EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3791HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3791IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LT3791MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LT3791MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ホット・スワップ・コントローラ 1 | ||
| LTC4364 | 新規設計に推奨 | 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー |
| 温度センサー 1 | ||
| LTC2995 | 製造中 | アラート出力を備えた温度センサ/デュアル電圧モニタ |
| 発振器 1 | ||
| LTC6930 | 製造中 | 32.768kHz~8.192MHzの高精度マイクロパワー発振器 |
| 理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1 | ||
|
LT4320 LT4320-1 |
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ | |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LT8390 | 新規設計に推奨 | スペクトラム拡散機能付き60V同期整流式4スイッチ昇降圧コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- Voltage Control Switch Example of OC & SC
- LT3791-1 Demo Circuit - 120W Buck-Boost Voltage Regulator (12-58V to 24V @ 5A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3791
- LT3791-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT3791-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める