LT3758
製造中高入力電圧の昇圧、フライバック、SEPIC および反転コントローラ
- 製品モデル
- 26
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.27
製品情報
- 広い入力電圧範囲:5.5V~100V
- 1本の帰還ピンを使用して、正または負の出力電圧を設定
- 電流モード制御により、優れたトランジェント応答を実現
- 1本の外付け抵抗で設定可能な動作周波数:100kHz~1MHz
- 外部クロックに同期可能
- 低いシャットダウン時電流< 1μA
- 7.2Vの低ドロップアウト電圧レギュレータを内蔵
- ヒステリシスを備えた入力低電圧ロックアウトをプログラム可能
- プログラム可能なソフトスタート
- 小型10ピンDFN (3mm × 3mm)およびMSOPEパッケージ
LT3758/LT3758Aは、正または負の出力電圧を生成できる広い入力範囲の電流モードDC/DCコントローラで、昇圧、フライバック、SEPICまたは反転コンバータのいずれにも構成できます。LT3758/LT3758Aは内部の7.2V安定化電源から低電位側の外付けNチャネル・パワーMOSFETを駆動します。固定周波数の電流モード・アーキテクチャにより、広範囲の電源電圧と出力電圧にわたり安定動作が得られます。
LT3758/LT3758Aの動作周波数は、外付け抵抗を使用して100kHz~1MHzの範囲で設定可能で、SYNCピンを使用して外部クロックに同期することも可能です。動作電源電圧は最小5.5Vで、シャットダウン時の静止電流も少なく1μA未満なので、LT3758/LT3758Aはバッテリ駆動システムに最適です。
LT3758/LT3758Aはソフトスタート機能と周波数フォールドバック機能を備え、起動時や出力短絡時にインダクタ電流を制限します。LT3758Aは、LT3758と比較して負荷トランジェント性能が改善されています。
アプリケーション
- 自動車
- 通信機器
- 産業用機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT3758AEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758AHMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758AMPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758AMPMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3758AEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758AHMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758AMPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758AMPMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3758MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3758AHMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3758AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 温度センサー 1 | ||
| LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
| 保護スイッチ & コントローラ 2 | ||
| LTC4366 | 新規設計に推奨 | 高電圧サージ・ストッパー |
|
LT4320 LT4320-1 |
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ | |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
|
LT3757 LT3757A |
昇圧、フライバック、SEPIC および反転コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LT3758 Demo Circuit - High Efficiency SEPIC Converter (18-72V to 24V @ 1A)
- LT3758 Demo Circuit - Automotive, Telecom & Industrial Isolated Flyback Converter (18-72V to 5V @ 2A)
- LT3758 Demo Circuit - High Efficiency SEPIC Converter (8-72V to 12V @ 2A)
- LT3758 Demo Circuit - High Input Voltage Flyback Controller (48V to 5V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3758
- LT3758A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。