LT3433
製造中高電圧、昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.54
製品情報
- 自動的な昇圧および降圧変換
- インダクタは1個
- 広い入力電圧範囲:4V~60V
- VOUT:3.3V ~ 20V
- デュアル500mAスイッチを内蔵
- 無負荷での消費電流:100μA
- 低電流シャットダウン
- ±1%の出力電圧精度
- 200kHzの動作周波数
- 昇圧された電源ピンにより、ハイサイド・スイッチを飽和
- 周波数フォールドバック保護
- 電流制限フォールドバック保護
- デューティ・サイクルに影響されない電流制限
- 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージ
LT3433は、1個のインダクタを使用して昇圧と降圧両方の安定化を行う200kHz固定周波数電流モード・スイッチング・レギュレータです。4V ~ 60Vの入力電圧範囲で動作し、負荷遮断状態とコールド・クランク状態に対する耐性が求められる車載電子機器などの様々な広入力電圧範囲アプリケーションに適しています。
内部制御回路がシステムの状態をモニタし、必要に応じてシングル・スイッチ降圧動作からデュアル・スイッチ・ブリッジ動作へ変換するので、降圧変換と昇圧変換のシームレスな切り換えが可能です。
オプションのバーストモード動作により、無負荷での消費電流が100μAに低減され、軽負荷時の高効率を維持します。
電流制限フォールドバックと周波数フォールドバックにより、起動時にインダクタ電流の暴走を防ぐことができます。また、プログラム可能なソフトスタートにより、起動時の出力オーバーシュートを防止できます。
LT3433は熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 12V車載システム
- ACアダプタ駆動システム
- バッテリ電源電圧バッファリング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3433EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3433EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3433IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3433IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT3433EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3433EFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3433EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3433EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3433IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3433IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3433
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
LT3433に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める