LT1963A Series

新規設計に推奨

1.5A、低ノイズ、高速過渡応答のLDOレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速過渡応答に合わせて最適化
  • 出力電流:1.5A
  • ドロップアウト電圧:340mV
  • 低ノイズ:40μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 静止電流:1mA
  • 保護ダイオード不要
  • ドロップアウト時の静止電流を制御
  • 固定出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V
  • 可変出力電圧:1.21V~20V
  • シャットダウン時の静止電流:<1μA
  • 10μFの出力コンデンサで安定
  • セラミック・コンデンサで安定
  • 逆バッテリ保護
  • 逆電流なし
  • 熱制限
  • 5ピンTO-220、DD、3ピンSOT-223、および8ピンSOパッケージ
  • 車載アプリケーション向けにAEC-Q100に適合
LT1963A Series
1.5A、低ノイズ、高速過渡応答のLDOレギュレータ
LT1963A Application Circuit LT1963A Pin Configuration LT1963A Pin Configuration LT1963A Pin Configuration LT1963A Pin Configuration LT1963A Pin Configuration LT1963A Performance Graph
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
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1963
  • LT1963-1.5
  • LT1963-1.8
  • LT1963-2.5
  • LT1963-3.3
  • LT1963A
  • LT1963A-1.5
  • LT1963A-1.8
  • LT1963A-2.5
  • LT1963A-3.3
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC367B

Evaluating the LT1963A, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Regulators

機能と利点

  • Evaluates the LT1963A in an 8-Lead SO Package
  • Maximum Output Current: 1.5A
  • Jumper Programs Output Voltage Aaccording to the Resistors Set for the Output Voltage Options: 1.21V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3V, 3.3V, and 5V
  • Jumper Turns the Regulator On by Connecting the SHDN Pin to the INPUT Pin or by Connecting the Pin to an External Supply to Turn the Regulator On or Off
  • VIN, VOUT, and GND Test Points for Regulation and Dropout Voltage Monitoring
  • Component Placeholder for a Resistor Connected to JP2, Which can Modify the Required Output Voltage When the SENSE/ADJ Pin is Connected to the Output Through a Resistor Divider

製品詳細

The DC367B evaluation board evaluates the LT1963A, a 1.5A low dropout (LDO), linear regulator that is optimized for fast transient response. Circuits designed with the LT1963A are used primarily in cellular phones, voltage-controlled oscillators, RF power supplies, and in larger systems as local regulators. The ability to tolerate a wide variety of output capacitors makes the LT1963A ideal for space- and cost-sensitive systems.

DC367B
Evaluating the LT1963A, 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Regulators
DC367B Top Angle Evaluation Board DC367B Top Evaluation Board DC367B Bottom Evaluation Board

リファレンス・デザイン

DE4 Dev Kit
Terasic DE4 Development and Education Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE4 Development and Education Board
DE4 Dev Kit
DE4 Block Diagram
DE4 Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品