ADUM6000
製造中絶縁型DC/DCコンバータ、5kV
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- isoPower:絶縁型DC/DCコンバータ内蔵
- 安定化された5Vまたは3.3V出力
- 出力電力:最大400mW
- 沿面距離7.6mm以上の16ピンSOICパッケージを採用
- 高温動作:105°C(max)
- 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
- サーマル過負荷保護
- 安全および規制認定
UL認定(申請中)
5,000V rms 1分間/UL 1577 - CSA電子部品承認通告#5A
IEC60601-1:125V rms
IEC60950-1:380V rms - VDE規制の認定(申請中)
IEC60747-5-2(VDE 0884 パート2:)2003-01
VIORM=846V ピーク
ADuM6000は、アナログ・デバイセズのiCoupler® 技術をベースとした、絶縁型DC/DCコンバータです。このDC/DCコンバータは、データシートの表1に記載された、いくつかの入力/出力電圧の組み合わせを持った、安定化された絶縁電源電圧を提供します。アナログ・デバイセズのチップ・スケール・トランスを用いたiCoupler技術によって、このDC/DCコンバータは最大31%の効率で絶縁された電力変換を転送します。結果として、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。ADuM6000を使用するとisoPower®を持つiCoupler ADuM5401、ADuM5402、ADuM5403、ADuM5404、ADuM520x、ADuM620xの電源出力を増大してより高い出力電力レベルが得られます。isoPower®は内蔵されたトランスを通して電力の転送するのに、高い周波数スイッチング素子を使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。推奨のボードレイアウトに関しては、AN-0971アプリケーション・ノート(和文Rev.B/最新版は英文をご覧ください)を参照してください。
アプリケーション
- USBペリフェラル用の電源
- RS-232/RS-422/RS-485トランシーバの電源
- 工業用フィールドバスの電源
- 電源スタートアップ・バイアス
- 工業用PLC
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 6
技術記事 3
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 4
回路ノート 1
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM6000ARIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6000ARIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM6000ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM6000ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 19, 2020 - 20_0303 ADuM6000/ADuM620x/ADuM640x Polyimide Insulation Material Change and Polyimide Overcoat |
||
| ADUM6000ARIZ | 製造中 | |
| ADUM6000ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM6000ARWZ | 製造中 | |
| ADUM6000ARWZ-RL | 製造中 | |
|
11 6, 2013 - 13_0281 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for ADuM5000/ADuM6000 from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM6000ARIZ | 製造中 | |
| ADUM6000ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM6000ARWZ | 製造中 | |
| ADUM6000ARWZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM6000ARIZ | 製造中 | |
| ADUM6000ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM6000ARWZ | 製造中 | |
| ADUM6000ARWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。