ADUM1100
製造中デジタル・アイソレータ 、シングルチャンネル
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.91
製品情報
- 高速なデータ・レート:DC~100Mbps (NRZ)
- 3.3Vおよび5.0V動作/レベル変換に対応
- 最高動作温度:125℃
- 低消費電力動作
5V動作:1Mbpsで最大1.0mA
25Mbpsで最大4.5mA
100Mbpsで最大16.8mA
3.3V動作:1Mbpsで最大0.4mA
25Mbpsで最大3.5mA
50Mbpsで最大7.1mA
- 8ピンSOIC_Nパッケージ(RoHS対応バージョンも用意されています)
- 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
- 安全性および適用規格:UL認定済み
2500V rms、1分間のUL 1577規格に準拠
「CSA Component Acceptance Notice #5A」に準拠
VDEの適合性認定済み
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10):2006-12 VIORM=560VPEAK
ADuM1100は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術に基づくデジタル・アイソレータです。この絶縁デバイスは高速CMOS技術とモノリシック中空コア・トランス技術の組合わせにより、フォトカプラ・デバイスなどの相当品より、はるかに優れた性能特性を提供します。
ADuM1100は既存の高速フォトカプラに対するピン・コンパチブルの置換品として構成されており、25Mbpsおよび100Mbpsの高速データ・レートをサポートしています。
ADuM1100は3.0V~5.5Vのレンジの電源電圧で動作し、伝搬遅延18ns未満およびエッジ非対称性2ns未満を誇り、最高温度125℃まで動作します。静止電流0.9mA以下(一次側、二次側の合計)、かつMbpsのデータ・レートに対してダイナミック電流160μA以下の非常に小さい消費電力で動作します。置換品の他のフォトカプラとは異なり、ADuM1100は出力信号を連続的に更新するリフレッシュ機能(特許取得済み)によりDCを正確に維持します。
ADuM1100には3種類のグレードがあります。ADuM1100ARとADuM1100BRは最高温度105℃までで動作でき、それぞれ最大25Mbpsおよび100Mbpsのデータ・レートをサポートします。ADuM1100URは最高温度125℃で動作でき、最大100Mbpsのデータ・レートをサポートします。
アプリケーション- デジタル・フィールドバスの絶縁
- 光アイソレータの置き換え
- コンピュータ-周辺機器間のインターフェース
- マイクロプロセッサ・システムのインターフェース
- 一般的な計装およびデータ・アクイジション・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 5
評価用設計ファイル 1
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
安全性および規制遵守 1
回路ノート 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM1100ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1100ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1100BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1100BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1100URZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADUM1100URZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM1100ARZ | 製造中 | |
| ADUM1100ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1100BRZ | 製造中 | |
| ADUM1100BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1100URZ | 製造中 | |
| ADUM1100URZ-RL7 | 製造中 | |
|
1 4, 2021 - 20_0320 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in SO Packages |
||
| ADUM1100ARZ | 製造中 | |
| ADUM1100ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1100BRZ | 製造中 | |
| ADUM1100BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1100URZ | 製造中 | |
| ADUM1100URZ-RL7 | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM1100ARZ | 製造中 | |
| ADUM1100ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1100BRZ | 製造中 | |
| ADUM1100BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1100URZ | 製造中 | |
| ADUM1100URZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM1100ARZ | 製造中 | |
| ADUM1100ARZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1100BRZ | 製造中 | |
| ADUM1100BRZ-RL7 | 製造中 | |
| ADUM1100URZ | 製造中 | |
| ADUM1100URZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADUM321N | 新規設計に推奨 | 5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ |