ADP3301

新規設計には非推奨

リニア・レギュレータ、100mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP®

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高精度(+25℃に置けるライン変動、負荷安定性):±0.8%
  • 超低ドロップアウト電圧:100mV(typ)@100mA
  • 安定動作としてCO=0.47μFのコンデンサのみが必要
  • anyCAP™*=全てのタイプのコンデンサの使用が可能
  • 電流および温度制限機能
  • 低ノイズ
  • ドロップアウト検出機能
  • 低いシャットダウン電流:1μA
  • 何種かの固定電圧出力オプションあり
  • 供給電圧範囲:3.0V~12V
  • 周囲温度範囲:-20℃~+85℃
  • 熱特性に優れたSO-8パッケージ
  • 優れたラインおよび負荷変動に対する安定性

ADP3301は、高精度、低ドロップアウトのanyCAP®電圧レギュレータからなるADP330xファミリーの製品です。新開発のアーキテクチャとプロセス改良、および新パッケージによって、従来のLDOを卓越しています。その構造は特許取得済みで、非反転広帯域ドライバを搭載するほか、ポール・スプリット・コンデンサを使用することで、フィードバック・ループをわずか0.47μFの出力コンデンサ1個で安定化します。ESR(等価直列抵抗)の値に関係なく、あらゆるタイプのコンデンサで安定動作します。スペースが制約される用途には、セラミック・タイプ(MLCC)も使用できます。ADP3301の精度は室温で±0.8%ときわめて高く、さらに温度、入力電圧、負荷電流の全動作範囲で±1.4%の全体精度を実現します。またADP3301のドロップアウト電圧は、100mAでわずか100mV(typ)です。

新しいアーキテクチャとプロセスに加え、アナログ・デバイセズが特許権を有する熱特性に優れたパッケージ(サーマル・コーストライン)により、外付けヒートシンクを用いたりPCボードの銅面積を増やすことなく、1Wの電力消費が扱えます。これによってPCボードの表面積が抑えられるため、ADP3301はポータブル機器向けにきわめて魅力的な製品になっています。

ADP3301の入力電圧範囲は3~12Vと広く、100mAを超える負荷電流を出力します。電圧が調整できなくなりそうなときや、短絡や熱過負荷保護が作動したときには、エラーフラグが知らせます。このほかシャットダウン機能やノイズリダクション機能(オプション)も備えています。ADP330xのanyCAP®LDOファミリーは、幅広い出力電圧と50~200mAの出力電流に対応します。

ADP3300(50mA、SOT-23)
ADP3303(200mA)

ADP3301
リニア・レギュレータ、100mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP®
ADP3301 Functional Block Diagram
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
ADP1720 製造中 リニア・レギュレータ、50mA、高電圧、マイクロパワー
ADP7102 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-CN0216-ARDZ

Arduino Compatible High Gain Weigh Scale Design (CN0216)

機能と利点

  • Form Factor Compatible with Arduino
  • Usable for 4- or 6- wire sensors
  • High gain of 400, for wide bridge sensor ranges
  • Low power, single supply operation

製品詳細

CN-0216 is a precision weigh scale signal conditioning system. It uses the AD7791, a low power buffered 24-bit sigma-delta ADC along with dual external ADA4528-1 zero-drift amplifiers. This solution allows for high dc gain with a single supply.

This circuit allows great flexibility in designing a custom low-level signal conditioning front end that gives the user the ability to easily optimize the overall transfer function of the combined sensor-amplifier-converter circuit.

EVAL-CN0216-ARDZ
Arduino Compatible High Gain Weigh Scale Design (CN0216)
EVAL-CN0216-ARDZANGLE-web EVAL-CN0216-ARDZBOTTOM-web EVAL-CN0216-ARDZTOP-web

リファレンス・デザイン

CN0216 Circuits from the Lab®

外付けゼロ・ドリフト・アンプADA4528-1 と24 ビットΣ-ΔAD コンバータAD7791 を使用した高精度重量計回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 高精度重量計の設計
  • 400の高ゲイン ゼロ・ドリフト・アンプ
  • 120 Hz までの出力データ範囲全体に渡って優れた性能を保持
CN0185 Circuits from the Lab®

絶縁型Σ-Δ 変調器、絶縁型DC/DC コンバータとアクティブ・フィルタを使用した、画期的なアナログto アナログ・アイソレータ  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

CN0216
外付けゼロ・ドリフト・アンプADA4528-1 と24 ビットΣ-ΔAD コンバータAD7791 を使用した高精度重量計回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0185
絶縁型Σ-Δ 変調器、絶縁型DC/DC コンバータとアクティブ・フィルタを使用した、画期的なアナログto アナログ・アイソレータ  ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品