ADM3053

製造中

信号と電源を絶縁したCANトランシーバ、DC/DCコンバータ内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 信号および電源を2.5 kVrms絶縁したCANトランシーバ
  • 絶縁型DC/DCコンバータ、isoPower®内蔵
  • VCCは5Vで動作
  • VIOは5Vまたは3.3 Vで動作
  • ISO11898規格に準拠
  • 高速データ・レート:最大1Mbps
  • 電源未接続ノードはバスへの影響なし
  • 110ノード以上をバスに接続可能
  • EMI軽減のためのスロープ制御
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 安全と規制に関する認定
    • UL 認定
      • 2500 V rms、1 分間のUL 1577 規格に準拠
    • CSA 部品承認通告 5Aに準拠
    • VDE 適合性認定
    • DIN EN 60747-5-2(VDE 0884 パート2): 2003-01
      • VIORM = 560 V peak
  • 工業動作温度範囲: −40°C ~ +85°C
  • ワイドボディ、20ピンSOICパッケージを採用
ADM3053
信号と電源を絶縁したCANトランシーバ、DC/DCコンバータ内蔵
ADM3053 Functional Block Diagram ADM3053-PC
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 4

技術記事 3

インフォメーション 1

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADM3055E 製造中 5 kV 実効値、CAN FD 向け信号/電源絶縁型 CAN トランシーバー
ADM3057E 新規設計に推奨 3 kV 実効値、CAN FD 向け信号/電源絶縁型 CAN トランシーバー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment

機能と利点

  • Plug and play system evaluation
  • Easy evaluation of 8 isolated Physical layer communication standards
  • Open source hardware
  • Open source software
  • iCoupler® and isoPower® technology
  • ADSP-BF548 Blackfin Processor running uCLinux
  • Sample PC application
  • Sample embedded uCLinux application

製品詳細

The ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment provides developers with a cost-effective, plug and play method for evaluation eight physical layer, digitally-isolated communication standards (USB, RS-422, RS-485, RS-232, CAN, SPI, I2C, and LVDS). The Blackfin® ADSP-BF548 processor is used to run the uCLinux operating system and allows for easy customization through the open source hardware and software platform. Development time is significantly reduced for embedded designers and system architects who are designing and evaluating isolated communication standards. The interfaces on ezLINX use ADI's isolated transceivers with integrated iCoupler® and isoPower® digital isolator technology.

資料

ソフトウェア

eval board
EVAL-ADM3053

ADM3053 Evaluation Board

機能と利点

  • Signal and power isolated ADM3053 CAN transceiver with isoPower integrated isolated dc-to-dc converter
  • PCB layout optimized for low radiated emissions; passes EN55022 Class B (certification available)
  • Standard 4-layer PCB solution for radiated emissions
  • Screw terminal connectors for prototyping
    • Logic signals RXD and TXD
    • Power supply VCC and VIO
    • Bus signals CANH and CANL
    • PCB ground GND1 and GND2
  • SMA connectors for TXD and RXD
  • On-board LDO for 6 V to 9 V supply, providing 5 V on ADM3053 VCC pin
  • 5 V or 3.3 V operation on VIO
  • Test points for logic signals, power supplies, grounds, and
    bus signals
  • On-board 30 Ω + 30 Ω termination resistors to simulate full bus load (60 Ω)

製品詳細

The EVAL-ADM3053EBZ allows for the simple evaluation of the ADM3053 signal and power isolated controller area network (CAN) transceivers. The evaluation board allows all of the input and output functions to be exercised without the need for external components.


The EVAL-ADM3053EBZ device employs Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine a 2-channel isolator, a CAN transceiver, and an Analog Devices isoPower® dc-to-dc converter into a single small outline IC (SOIC) surface-mount package. An on-chip oscillator outputs a pair of square waveforms that drive an internal transformer to provide isolated power. The device is powered by a single 5 V supply, realizing a fully isolated CAN solution.


The ADM3053 contains isoPower technology that uses high frequency switching elements to transfer power through the transformer. For layout guidelines, see the AN-0971 Application Note.


For full details, see the ADM3053 data sheet, which must be used in conjunction with UG-234 when using the evaluation board.

eval board
EVAL-CM40X-EZLITE

The ADSP-CM40x EZ-Kit Lite evaluation hardware provides low-cost hardware solutions for evaluating the ADSP-CM40x mixed-signal control processor family.

機能と利点

ADSP-CM408F EZ-Lite
  • ADSP-CM408F mixed-signal control processor
  • 2 – 16-bit t ADCs with 8 inputs each
  • 10/100 Ethernet PHY
  • USB
  • 2 – CAN interfaces ADI ADM3053
  • RS-485 transceiver ADI ADM2682E
  • RS-232 transceiver ADI ADM3252E
  • 256K x 16–bit (4 Mb) SRAM
  • 2 Mb internal quad SPI flash
  • 40 character TWI display
  • Expansion Interface
ADSP-CM403F EZ-Lite
  • ADSP-CM403F mixed-signal control processors
  • 2 – 16-bit t ADCs with 12 inputs each
  • 2 – 12-bit DACs
  • CAN interface ADI ADM3053
  • RS-232 transceiver ADI ADM3252E
  • 256K x 16–bit (4 Mb) SRAM
  • 2 Mb internal quad SPI flash
  • 40 character TWI display
  • Expansion Interface

製品詳細

The ADSP-CM40x mixed-signal control processor family is based on the ARM®Cortex®-M4 core and is designed for motor control and industrial applications. The ADSP-CM40x Evaluation Hardware provides a low cost hardware solution for evaluating the Analog Devices ADSP-CM40x mixed-signal control processor family, and consists of the ADSP-CM403F and ADSP-CM408F EZ-Boards™, J-LINK LITE ARM debug probe from Segger and optional probing boards .

 

The ADSP-CM403F EZ-KIT Lite and ADSP-CM408F EZ-KIT Lite include all hardware necessary to immediately begin evaluation.

 

The ADSP-CM403F EZ-Board and the ADSP-CM408F EZ-Board can also be purchased separately, if a debug probe is already available to the customer.

 

The ADSP-CM40x Board Design Database contains all of the electronic information required for the design, layout, fabrication and assembly of the ADSP-CM40x EZ-Boards, and is available to download from the Products Download area on this page.

 

Two expansion connectors are available for connecting probing boards that extend the system’s evaluation capabilities:

  • Analog 120-Pin Probing Board - The board provides probing points for any analog signal of the 120-pin expansion interface connector.
  • PWM 180-Pin Probing Board - The board provides probing points for any PWM/digital signal of the 180-pin expansion interface connector.

 

The probing boards are available separately as daughter boards that plug onto the ADSP-CM403F or <adsp-cm408f<> EZ-Board™ evaluation systems. Another expansion connector is provided for connecting an Anybus® board and/or a memory/FPGA extender card. </adsp-cm408f<>


IAR Embedded Workbench is a complete high-performance C/C++ compiler and debugger toolchain that incorporates a compiler, an assembler, a linker and a debugger into one easy-to-use IDE. It is required for development and purchased directly from IAR Systems. Free evaluation versions are available for download.

 

The CM40x Enablement Software package provides C language programming environment and Application Programming Interface (API) supporting a quick and easy functional interface to the Analog’s ADSP-CM40x mixed-signal control processor family products. The API abstracts the low-level details of various peripherals (Controller Registers, DMA Engine and Interrupt Controller) into a simple, easy-to-use programming model. It comes in source form with various example programs to shorten your application’s time to market. Current and future versions of the software are available free of charge and always downloadable from here.

 

The software and documentation pack for the J-Link LITE ARM is available directly from Segger and requires entry of the serial number displayed on the back of the probe to activate it.

 

For applications that require use of the Ethernet or USB peripherals, the ADZS-CM40x family is supported by Micrium's uC/TCP-IP™ and uC/USB Device™ ARM M-Series solutions. Both of these items require use of uC/OS-III® RTOS and all must be purchased directly from Micrium.

The ADSP-CM40x mixed-signal control processor family is based on the ARM®Cortex®-M4 core and is designed for motor control and industrial applications. The ADSP-CM40x Evaluation Hardware ADSP-CM40x mixed-signal control processor family is based on the ARM®Cortex®-M4 core and is designed for motor control and industrial applications. The ADSP-CM40x Evaluation Hardware

資料

ソフトウェア

eval board
ADRD3161-01Z

CANopen CiA 402搭載モーター制御モジュール

機能と利点

  • DC電源:9V~70V
  • 最大位相電流:10A(保守的な値)
  • サポートするモーター・タイプ:3相ブラシレスDC(BLDC)/永久磁石同期モーター(PMSM)、2相バイポーラ・ステッピング・モーター、ブラシ付きDC
  • サポートするエンコーダ・タイプ:ABN(= ABZ、ABI、直交)、デジタル・ホール
  • 絶縁型CANバス通信、CANopen CiA 402
  • オプションでブレーキ・チョッパー抵抗をハンダ付け可能
  • オプションで電気機械式ブレーキを使用可能(BLDC構成のみ)
  • 組込み型ベクトル制御アルゴリズム
  • コード・フリーのモーション・コントロール
  • リアルタイムの帰還制御

製品詳細

ADRD3161-01Zは、幅広いモーション・コントロール・アプリケーション向けに設計された高性能なベクトル制御(FOC)モーター・ドライバ・モジュールです。TMC9660スマート・ゲート・ドライバを中心に構築されたこのボードは、ステッピング・モーター、BLDC/PMSMモーター、ブラシ付きDCモーターなど、複数のモーター・タイプに対応しているため、高精度モーション・システムと汎用モーター制御の両方に適しています。更に、このプラットフォームには直交(ABN/ABZ/ABI)エンコーダとデジタル・ホール・センサーが搭載されており、必要に応じてクローズド・ループ帰還や高度な制御機能を使用できます。

ADRD3161-01Zとの通信は、500kbaudのデータレートで動作するCANopen CiA-402を介して実現されます。開発、チューニング、および低レベルの構成の場合は、基盤となるTMC9660にUART経由で直接アクセスすることもできるため、開発者はTMCL-IDEソフトウェア環境を使用してデバイスとやり取りできます。

アプリケーション

  • 無人搬送車(AGV)
  • 自律型移動ロボット(AMR)

仕様

  • DC電源:9V~70V
  • 最大位相電流:10A(保守的な値)
  • サポートするモーター・タイプ:3相BLDC/PMSM、2相バイポーラ・ステッピング・モーター、ブラシ付きDC
  • サポートするエンコーダ・タイプ:ABN(= ABZ、ABI、直交)、デジタル・ホール
  • 絶縁型CANバス通信、CANopen CiA 402
  • オプションでブレーキ・チョッパー抵抗をハンダ付け可能
  • オプションで電気機械式ブレーキを使用可能(BLDC構成のみ)

eval board
ADRD5161-01Z

BMS Module with CANopen CiA 419

機能と利点

  • High current power capability: 20A continuous discharge and 50 A surge (≈200 μs), dependent on battery pack specifications.
  • USB C PD input up to 20V, automatically negotiated via the MAX77958 controller for adapters providing ≥3A or ≥5A PDOs
  • Intelligent power path management with the LTC4421 prioritizing USB C input over battery power during charging for optimal efficiency.
  • 3-cell Li-ion/Li polymer battery support, with recommended configurations using Panasonic NCR18650GA cells
  • Expandable CAN interface with daisy chain headers (P8, P9) for multi module system integration.
  • Configurable output current levels based on PD adapter capabilities (20V/3A or 20V/5A).

製品詳細

The ADRD5161-01Z is a compact, high performance power delivery and battery management module that integrates USB C power delivery (PD) negotiation, 3 cell Li ion/Li polymer battery support, and intelligent power path control. It delivers up to 20A continuous discharge and 50A surge current, while prioritizing USB C input power through its LTC4421 based architecture, ensuring efficient system operation during charging. The module additionally supports daisy chainable CAN connectivity and configurable charging/discharging parameters for compatibility with a wide range of battery packs.

This solution provides designers with a robust, ready to integrate energy subsystem suitable for mobile, portable, and robotic applications that require high power, flexible charging options, and reliable battery behavior. With USB C PD negotiation up to 20V, adaptable current capabilities, and support for recommended cells such as the Panasonic NCR18650GA, the ADRD5161-01Z minimizes design complexity while offering strong scalability and performance for modern embedded systems.

APPLICATIONS

  • Automated Guided Vehicles (AGVs)
  • Autonomous Mobile Robots (AMRs)
  • Portable Industrial Devices: 3 series Li ion/Li poly support and USB C PD (up to 20V) enable efficient charging and stable operation in compact battery powered tools
  • Light Electric Mobility Subsystems: Stable power path control ensures safe, predictable operation in small mobility and auxiliary power systems

SPECIFICATIONS

  • Power Output: 20A continuous, 50A surge (≈ 200μs)
  • USB‑C PD Input: Up to 20V via MAX77958 (supports ≥3A and ≥5A PDOs)
  • Power‑Path Control: LTC4421 prioritizes USB‑C over battery during charging
  • Battery Support: 3‑cell Li‑ion/Li‑poly; recommended NCR18650GA
  • Communication: CAN interface with P8/P9 daisy‑chain headers
  • Output Current: Configurable based on PD adapter (20V/3A or 20V/5A)

eval board
ADRD4161-01Z

Robotics Perception Compute Carrier

機能と利点

Features:

  • Isolated 9V to 70 V DC input
  • Isolated power rails:
    • 12V at 3A
    • 5V at 5A
  • Standard Raspberry Pi 40-pin header
  • 14 pin and 16 pin IMU connectors (ADIS16xxx compatible)
  • Isolated CAN 2.0B interface
  • Serial-line CAN (slcan) adapter firmware available out of the box
  • 2 × SPDT relays, rated at 1A
  • On-board MAX32662 microcontroller for control and communication
  • SWD programming/debug via external debugger

Benefits:

  • Enables safe operation in industrial and automotive voltage environments through wide-input isolated power
  • Simplifies integration of high-performance inertial measurement units (IMUs) through standardized connectors
  • Provides an out-of-the-box controller area network (CAN) interface without requiring external adapters
  • Supports power-hungry peripherals and compute modules
  • Reduces system complexity by combining power, compute carrier, sensing, and communication on a single board

製品詳細

The ADRD4161-01Z is a robotics perception embedded compute carrier board such as Raspberry Pi 5 and NVIDIA Jetson/Orin/AGX, using a Raspberry Pi-compatible 40-pin header. It provides isolated power supplies and multiple connectivity options, including IMU, CAN, UART, GPIOs, and relays. The board integrates an isolated DC‑DC power converter capable of accepting a wide 9V to 70V DC input, which is converted to:

  • 12V (up to 3A) system voltage
  • 5V (up to 5A) for the Raspberry Pi and USB peripherals

It supports plug-and-play interoperability with ADI ADIS16xxx series IMU modules through 14‑pin and 16‑pin IMU connectors. CAN connectivity is provided through an isolated CAN 2.0B controller, with slcan firmware preloaded on an onboard microcontroller.

Applications:

  • Embedded compute platforms and perception systems
  • CAN-based communication
  • IMU-based sensing and perception
  • Robotics and autonomous platforms using Raspberry Pi or Jetson class compute

Specifications:

  • Isolated 9V to 70V DC input
  • Isolated power supply provides 12V, 3A and 5V, 5A
  • Raspberry Pi 40-pin header
  • IMU connectors compatible with 14-pin and 16-pin ADIS16xxx IMU modules
  • Isolated CAN 2.0B controller, with slcan adapter firmware out of the box
  • 2x SPDT relays, 1A

eval board
EVAL-2LCANRS485

EVAL-2LCANRS485評価用ボード

機能と利点

  • ADM3053信号および電源絶縁型CANトランシーバー
  • ADM2582E信号および電源絶縁型全/半二重RS-485トランシーバー
  • 低放射の2層基板、EN55032クラスAに適合
  • 6V~9V電源を供給する独立型オンボードLDOレギュレータ、ADM3053およびADM2582E電源ピンに5Vを供給
  • スクリュー端子コネクタには以下が含まれています。
    • LDOレギュレータへの6V~9Vの外部電源入力
    • VCCピン(ADM2582E)への直接電源
    • VIOピン(ADM3053およびADM2582E)への直接電源
    • TXDピン、RXDピン、RE_Nピン、およびDEピン信号
    • CANフィールドバス・ピン、CANHおよびCANH
    • RS-485フィールドバス・ピン、Y、Z、A、およびB
  • ガルバニック絶縁CANおよびRS-485フィールドバス・ポート

製品詳細

アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとするADM3053およびADM2582Eでは、ロジック側信号絶縁チャンネルにアナログ・デバイセズのisoPower® DC/DCコンバータが統合されており、レギュレーションおよび絶縁された電力が供給されます。EVAL-2LCANRS485EBZ評価用ボードは、2層プリント基板(PCB)のレイアウトの最良実施例を実証しています。このボードは、EN 55032に従ってテストされており、クラスA制限値に合格しています。

EVAL-2LCANRS485EBZには、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)向けADM3053信号および電力とRS-485向けADM2582E信号および絶縁トランシーバーが搭載されています。EVAL-2LCANRS485EBZでは、両方のトランシーバーのすべての入出力機能を使用できます。

ADM3053とADM2582Eは直接ピン互換ではありませんが、EVAL-2LCANRS485EBZには代わりに2個のADM3053デバイスまたは2個のADM2582Eデバイスを搭載できます。

ADM3053およびADM2582Eの詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できるADM3053およびADM2582Eデータシートを参照してください。EVAL-2LCANRS485EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
EVAL-ADM3053
ADM3053 Evaluation Board
EVAL-ADM3053EBZ Image
EVAL-CM40X-EZLITE
The ADSP-CM40x EZ-Kit Lite evaluation hardware provides low-cost hardware solutions for evaluating the ADSP-CM40x mixed-signal control processor family.
ADZS-CM403F EZ-Board ADZS-CM408F EZ-Board Analog 120-Pin Probing Board PWM 180-Pin Probing Board
ADRD3161-01Z
CANopen CiA 402搭載モーター制御モジュール
ADRD3161 Angle Evaluation Board ADRD3161 Top Evaluation Board ADRD3161 Bottom Evaluation Board ADRD3161 Simplified Block Diagram ADRD3161 Encoder Cable Setup ADRD3161 CAN Cable Setup
ADRD5161-01Z
BMS Module with CANopen CiA 419
ADRD5161-01Z Angle Evaluation Board ADRD5161-01Z Top Evaluation Board ADRD5161-01Z Bottom Evaluation Board ADRD5161 Simplified Block Diagram ADRD5161 CAN Cable Setup
ADRD4161-01Z
Robotics Perception Compute Carrier
ADRD4161-01Z Evaluation Board Angle View ADRD4161-01Z Evaluation Board Top View ADRD4161-01Z Evaluation Board Bottom View
EVAL-2LCANRS485
EVAL-2LCANRS485評価用ボード
EVAL-2LCANRS485EBZ Evaluation Board EVAL-2LCANRS485EBZ Evaluation Board - Bottom View EVAL-2LCANRS485EBZ Evaluation Board - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品