製品概要
機能と利点
- ADM3053信号および電源絶縁型CANトランシーバー
- ADM2582E信号および電源絶縁型全/半二重RS-485トランシーバー
- 低放射の2層基板、EN55032クラスAに適合
- 6V~9V電源を供給する独立型オンボードLDOレギュレータ、ADM3053およびADM2582E電源ピンに5Vを供給
- スクリュー端子コネクタには以下が含まれています。
- LDOレギュレータへの6V~9Vの外部電源入力
- VCCピン(ADM2582E)への直接電源
- VIOピン(ADM3053およびADM2582E)への直接電源
- TXDピン、RXDピン、RE_Nピン、およびDEピン信号
- CANフィールドバス・ピン、CANHおよびCANH
- RS-485フィールドバス・ピン、Y、Z、A、およびB
- ガルバニック絶縁CANおよびRS-485フィールドバス・ポート
製品概要
アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとするADM3053およびADM2582Eでは、ロジック側信号絶縁チャンネルにアナログ・デバイセズのisoPower® DC/DCコンバータが統合されており、レギュレーションおよび絶縁された電力が供給されます。EVAL-2LCANRS485EBZ評価用ボードは、2層プリント基板(PCB)のレイアウトの最良実施例を実証しています。このボードは、EN 55032に従ってテストされており、クラスA制限値に合格しています。
EVAL-2LCANRS485EBZには、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)向けADM3053信号および電力とRS-485向けADM2582E信号および絶縁トランシーバーが搭載されています。EVAL-2LCANRS485EBZでは、両方のトランシーバーのすべての入出力機能を使用できます。
ADM3053とADM2582Eは直接ピン互換ではありませんが、EVAL-2LCANRS485EBZには代わりに2個のADM3053デバイスまたは2個のADM2582Eデバイスを搭載できます。
ADM3053およびADM2582Eの詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できるADM3053およびADM2582Eデータシートを参照してください。EVAL-2LCANRS485EBZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。