製品概要
機能と利点
- DC電源:9V~70V
- 最大位相電流:10A(保守的な値)
- サポートするモーター・タイプ:3相ブラシレスDC(BLDC)/永久磁石同期モーター(PMSM)、2相バイポーラ・ステッピング・モーター、ブラシ付きDC
- サポートするエンコーダ・タイプ:ABN(= ABZ、ABI、直交)、デジタル・ホール
- 絶縁型CANバス通信、CANopen CiA 402
- オプションでブレーキ・チョッパー抵抗をハンダ付け可能
- オプションで電気機械式ブレーキを使用可能(BLDC構成のみ)
- 組込み型ベクトル制御アルゴリズム
- コード・フリーのモーション・コントロール
- リアルタイムの帰還制御
製品概要
ADRD3161-01Zは、幅広いモーション・コントロール・アプリケーション向けに設計された高性能なベクトル制御(FOC)モーター・ドライバ・モジュールです。TMC9660スマート・ゲート・ドライバを中心に構築されたこのボードは、ステッピング・モーター、BLDC/PMSMモーター、ブラシ付きDCモーターなど、複数のモーター・タイプに対応しているため、高精度モーション・システムと汎用モーター制御の両方に適しています。更に、このプラットフォームには直交(ABN/ABZ/ABI)エンコーダとデジタル・ホール・センサーが搭載されており、必要に応じてクローズド・ループ帰還や高度な制御機能を使用できます。
ADRD3161-01Zとの通信は、500kbaudのデータレートで動作するCANopen CiA-402を介して実現されます。開発、チューニング、および低レベルの構成の場合は、基盤となるTMC9660にUART経由で直接アクセスすることもできるため、開発者はTMCL-IDEソフトウェア環境を使用してデバイスとやり取りできます。
アプリケーション
- 無人搬送車(AGV)
- 自律型移動ロボット(AMR)
仕様
- DC電源:9V~70V
- 最大位相電流:10A(保守的な値)
- サポートするモーター・タイプ:3相BLDC/PMSM、2相バイポーラ・ステッピング・モーター、ブラシ付きDC
- サポートするエンコーダ・タイプ:ABN(= ABZ、ABI、直交)、デジタル・ホール
- 絶縁型CANバス通信、CANopen CiA 402
- オプションでブレーキ・チョッパー抵抗をハンダ付け可能
- オプションで電気機械式ブレーキを使用可能(BLDC構成のみ)
関連資料
-
ADRD3161-01Z - Design Support Files2026/02/24ZIP13 MB
-
ADRD3161-01Z User Guide2026/09/03