AD9830
製造中ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)、波形生成器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
|
|
このDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)デバイスは数値制御発振器であり、位相アキュムレータ、サイン・ルックアップ・テーブル、および10ビットのD/Aコンバータ(DAC)を1つのCMOSチップに集積しています。位相変調(PM)と周波数変調(FM)の変調方式を備えています。
クロック周波数は50MHzまでサポートし、40億分の1の精度で周波数を制御できます。変調の変更は、レジスタの値をマイクロプロセッサのパラレル・インターフェースからロードして行います。
パワーダウン・ピンを備えているため、外部からパワーダウン・モードを制御できます。このデバイスは48ピンTQFPに収納されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 23
技術記事 20
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9830ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD9830ASTZ-REEL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD9830ASTZ | 製造中 | |
| AD9830ASTZ-REEL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD9830ASTZ | 製造中 | |
| AD9830ASTZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)
ADIsimDDSは、数学の方程式を用いて、選択したデバイスの全体的な性能をモデル化し、表示します。ADIsimDDSは、リファレンス・クロック周波数と求められる出力周波数が与えられた場合に、必要なFTWを計算します。このツールは総合的なスペクトル性能全体の推定値もモデル化できるため、外付け再構成フィルタの効果を確認できます。
ツールを開く