AD9262

新規設計には非推奨

A/Dコンバータ、16ビット、2.5MHz/5MHz/10MHz、30MSPS~160MSPS、デュアル、連続サンプリング可能、シグマ・デルタ型

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • SNR:83dB(85dBFs)@~10MHz入力
  • SFDR:87dBc@~10MHz入力
  • ノイズ指数:15dB
  • 入力インピーダンス:1kΩ
  • 消費電力:600mW
  • 1.8Vのアナログ電源動作
  • 1.8V~3.3Vの出力デジタル用電源
  • 選択可能な帯域幅:
    2.5MHz/5MHz/10MHz 実数
    5Mhz/10MHz/20MHz 虚数
  • デュアル・チャンネルのモジュレータのみのバージョンも入手可能(AD9267)
  • 出力データ・レート:30MSPS~160MSPS

AD9262
A/Dコンバータ、16ビット、2.5MHz/5MHz/10MHz、30MSPS~160MSPS、デュアル、連続サンプリング可能、シグマ・デルタ型
AD9262 Functional Block Diagram
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 3
ADA4932-2 新規設計に推奨 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力、低価格
ADA4937-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル)
ADA4938-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル
クロックIC 6
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
電圧リファレンス 1
ADR130 製造中 高精度 サブ・バンド・ギャップ 電圧リファレンス シリーズ
変調器 & 復調器 1
ADL5382 新規設計に推奨 直交復調器、700MHz~2.7GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

AD9262 IBIS Model 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD9262

AD9262 Evaluation Board

製品詳細

The AD9262 evaluation board serves two purposes: as an evaluation platform for the 16-bit dual continuous time sigma delta ADC and as a direct conversion demonstration platform. 


The AD9262 is a dual, 16-bit analog-to-digital converter (ADC) based on a continuous time sigma-delta (Σ-Δ) architecture that achieves 86 dB of dynamic range over a 10 MHz real or 20 MHz complex bandwidth. The integrated features and characteristics unique to the continuous time Σ-Δ architecture significantly simplify its use and minimize the need for external components. This evaluation board supports the AD9262 family of products, including the AD9262BCPZ-10, AD9262BCPZ-5, and AD9262BCPZ.

EVAL-AD9262
AD9262 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品