AD9255

製造中

A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS/105MSPS/80MSPS、1.8 V

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • SNR = 78.3 dB@70MHz、125 MSPS
  • SFDR = 93 dBc@70MHz、125 MSPS
  • 低消費電力:371mW@125 MSPS
  • 1.8 Vのアナログ電源動作
  • 1.8VCMOSまたはLVDS出力用電源
  • 入力クロック分周器(1~8分周)を内蔵
  • IFサンプリング周波数: 300 MHzまで
  • 小信号入力ノイズ:
    -153.4dBm/Hz@70MHzと@125MHzで200Ωの入力インピーダンス
  • オプションでディザー機能内蔵
  • ADC用プログラマブル電圧リファレンスを内蔵
  • ADC用サンプル・アンド・ホールド入力を内蔵

AD9255
A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS/105MSPS/80MSPS、1.8 V
AD9255 Functional Block Diagram AD9255 Pin Configuration
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
RFアンプ 4
AD8376 新規設計に推奨 VGA、デュアル、超低歪
ADL5561 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
AD8372 新規設計に推奨 VGA、デュアル、プログラマブル、41dBレンジ、1dBステップ・サイズ
クロックIC 6
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
差動アンプ 2
ADA4937-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル)
ADA4938-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

Virtual Eval Tool - BETA

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1

AD9255 IBIS Models 1

AD9255 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

評価用キット

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • FIFO深さ:64kB
  • シングル/マルチ・チャンネルADCで動作
  • VisualAnalog® ソフトウェアで使用
  • Virtex-4 FPGAベースのキット
  • ADCの評価ボードによってはインターフェース用のアダプタが必要になる場合があります。
  • 各チャンネルによりSPI制御 最大644 MSPS SDR / 800MSPS DDRのエンコード・レートでのプログラムが可能
  • 各チャンネルはDDRのエンコード・レート

製品詳細

HSC-ADC-EVALCZ 高速コンバータ評価用プラットフォームは、アナログ・デバイセズの高速 A/D コンバータ(ADC)評価用ボードからのデジタル・データのブロックをキャプチャする FPGA ベースのバッファ・メモリ・ボードを使用しています。このボードは、USB ポートを介して PC に接続し、VisualAnalog® とともに使用して、高速 ADC の性能を短時間で評価します。この評価用キットはセットアップが容易です。その他の必要な装置には、アナログ・デバイセズの高速 ADC 評価用ボード、信号源、クロック源などがあります。キットを接続して電源を投入すると、PC で即座に評価することができます。

EVAL-AD9255

AD9255 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9255
  • SPI interface for setup and control
  • External, on-board oscillator or AD9517 clocking options
  • Balun/transformer or amplifier input drive options
  • LDO regulator or switching power supply options
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

製品詳細

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9255.

HSC-ADC-EVALCZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
High_Speed_ADC_evalboard_05
EVAL-AD9255
AD9255 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品