AD9230

製造中

A/Dコンバータ、12ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • SNR=64.9 dBFS@fIN=~70MSPS @250MSPS
  • ENOB=10.4ビット@fIN=~70MSPS @250MSPS(-1.0dBFS)
  • SFDR=-79dBc @fIN =~70 MHz @250MSPS(-1.0dBFS)
  • 優れた直線性性能:
    DNL誤差:±0.3LSB(typ)
    INL誤差:±0.5LSB(typ)
  • 700 MHzのフル・パワー・アナログ帯域幅
  • リファレンス内蔵:外部デカプリング不要
  • 入力バッファとサンプル・アンド・ホールド回路を内蔵
  • 低消費電力:
    434mW@250MSPS LVDS SDRモード
    400mW@250MSPS LVDS DDRモード
  • プログラマブルな入力電圧範囲:
    1.0V~1.5V、公称1.25V
  • 1.8 Vのアナログとデジタルの電源動作
  • LVDS出力、フォーマットは選択可能:
    (オフセット・バイナリ、2の補数、グレイ・コード )
  • 11ビット・バージョンも提供:AD923011BCPZ-200

AD9230は、12ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、高性能、低消費電力しかも使い易くデザインされています。この製品は、最大250 MSPSの変換レートで動作し、ワイドバンド・キャリアとブロードバンド・システムで、優れたダイナミック性能を持つように最適化されています。トラック・アンド・ホールド(T/H)アンプや電圧リファレンスなどの必要なすべての機能を1チップに内蔵して、完全な信号変換ソリューションを提供します。

このADCは、フル性能動作のためには、1.8 Vアナログ電源と差動のクロックを必要とします。デジタル出力はLVDS(ANS-644)互換で、2の補数、オフセット・バイナリ・フォーマットまたはグレイ・コードをサポートしています。データ用クロックは、出力データのタイミングと適切に出力されます。

AD9230は最新のCMOSプロセスで製造され、56ピン・リードフレームCSP(LFCSP)パッケージを採用しており、工業温度範囲(-40℃~+85℃)にわたって仕様規定されています。

製品のハイライト

  1. 高性能-SNR:64.9 dBを維持@250MSPS、70 MHz入力
  2. 低消費電力-わずか434mW@250MSPS
  3. 使い易さ-LVSD出力データと出力クロック信号は、一般的なFPGAと簡単にインターフェースが可能内蔵リファレンスとサンプル&ホールドはシステム設計において柔軟性を提供単電源1.8Vを使うだけなので、システムの電源設計を簡素化。
  4. シリアル・ポート制御-標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザの無効化、パワーダウン、ゲイン調整あるいは出力テスト・パターン発生などをサポートします。
  5. シリアル・ポート制御-標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザの無効化、パワーダウン、ゲイン調整あるいは出力テスト・パターン発生などをサポートします。

アプリケーション

  • 無線および有線のブロードバンド通信
  • ケーブル・リバース・パス
  • 通信用テスト用装置
  • レーダーおよび衛星サブ・システム
  • パワー・アンプの線形化

データシート, Rev. 0, 2/07

AD9230
A/Dコンバータ、12ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V
AD9230 Functional Block Diagram AD9230 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

アプリケーション・ノート 17

技術記事 2

評価用設計ファイル 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 4
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
AD8138 製造中 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低歪み
ADA4932-1 新規設計に推奨 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力
ADA4932-2 新規設計に推奨 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力、低価格
差動アンプ 2
AD8352 新規設計に推奨 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用
ADL5561 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

AD9230 (11-Bit) IBIS Model 2

AD9230 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

評価用キット

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • FIFO深さ:64kB
  • シングル/マルチ・チャンネルADCで動作
  • VisualAnalog® ソフトウェアで使用
  • Virtex-4 FPGAベースのキット
  • ADCの評価ボードによってはインターフェース用のアダプタが必要になる場合があります。
  • 各チャンネルによりSPI制御 最大644 MSPS SDR / 800MSPS DDRのエンコード・レートでのプログラムが可能
  • 各チャンネルはDDRのエンコード・レート

製品詳細

HSC-ADC-EVALCZ 高速コンバータ評価用プラットフォームは、アナログ・デバイセズの高速 A/D コンバータ(ADC)評価用ボードからのデジタル・データのブロックをキャプチャする FPGA ベースのバッファ・メモリ・ボードを使用しています。このボードは、USB ポートを介して PC に接続し、VisualAnalog® とともに使用して、高速 ADC の性能を短時間で評価します。この評価用キットはセットアップが容易です。その他の必要な装置には、アナログ・デバイセズの高速 ADC 評価用ボード、信号源、クロック源などがあります。キットを接続して電源を投入すると、PC で即座に評価することができます。

eval board
EVAL-AD9230

AD9230 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9230
  • SPI interface for setup and control
  • External, on-board oscillator, or AD9517 clocking option
  • Balun/transformer or amplifier input drive option
  • LDO regulator or switching power supply options
  • VisualAnalog® and SPI controller software interfaces

製品詳細

The AD9230-250EBZ is an evaluation board for the AD9230 single, 12-bit ADC. This reference design provides all of the support circuitry to operate devices in their various modes and configurations, It is designed to interface directly with the HSC-ADC-EVALCZ data capture card, allowing users to download captured data for analysis. The Visual Analog software package, which is used to interface with the device’s hardware, allows users to download captured data for analysis with a user-friendly graphical interface. The SPI controller software package is also compatible with this hardware and allows the user to access the SPI programmable features of the AAD9230.

The AD9230 data sheet provides additional information related to device configuration and performance and should be consulted when using these tools. All documents and Visual Analog and SPI Controller are available at the High Speed ADC Evaluation Boards page. For additional information or questions, please email highspeed.converters@analog.com

HSC-ADC-EVALCZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
High_Speed_ADC_evalboard_05
EVAL-AD9230
AD9230 Evaluation Board
Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Angle View Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Top View Dual 10-16 bit 20-125MSPS ADC Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品