AD9135
新規設計に推奨D/Aコンバータ、11ビット、2.8GSPS、デュアル、TxDAC+®
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$82.83
製品情報
- 2GSPS以上の入力データレートをサポート
- 低スプリアスおよび低歪みの独自設計
- SFDR=82dBc@DC IF、-9dBFS
- 柔軟な8レーンJESD204Bインターフェース
- 複数チップの同期
- 固定遅延
- データ生成遅延の補正
- 1×、2×、4×、8×インターポレーション・フィルタが選択可能
- 低消費電力アーキテクチャ
- さらなる消費電力の削減と出力状態の迅速な制御を可能にする送信イネーブル機能
- 高性能、低ノイズのPLLクロック逓倍器
- デジタル反転SINCフィルタ
- 低消費電力:1.42W@1.6GSPS、完全動作状態
- 露出パッド付き88ピンLFCSP
AD9135/AD9136はデュアル、11/16ビット、高ダイナミックレンジのD/Aコンバータ(DAC)で、サンプル・レートが最大2800MSPSなので非常に広い帯域にわたってマルチキャリア生成を可能にします。DAC出力は、ADRF6720とともに他のアナログ・デバイセズ製アナログ直交変調器(AQM)とシームレスにインターフェースできるように最適化されています。オプションの3線あるいは4線のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、多くの内部パラメータのプログラミング/リードバックに使われます。フルスケール出力電流は13.9mA(typ)~27.0mA(typ)の範囲にわたってプログラムすることができます。AD9135/AD9136は88ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- 2GHz以上の非常に広い複素信号帯域幅は最新の広帯域マルチバンドのワイヤレス・アプリケーションを可能にします。
- 高度な低スプリアスおよび低歪みの設計技術により、ベースバンドから高中間周波数までの広帯域信号の高品質な合成が可能です。
- JESD204Bサブクラス1の支援により、ハードウェア設計およびソフトウェア設計で複数チップの同期が簡素化されます。
- シリアライザ/ディシリアライザ(SERDES)のJESD204Bに準拠した8レーンインターフェース使用のデータ・インターフェース幅でピン数が少ない。
- プログラマブルな送信イネーブル機能を使うと、消費電力とウェークアップ時間との間のバランスを容易に設計できます。
- 12mm×12mmフットプリントの小型パッケージ・サイズ。
アプリケーション
- ワイヤレス通信
- 3G/4G W-CDMA基地局
- 広帯域リピーター
- ソフトウェア定義無線
- 広帯域通信
- ポイントtoポイント
-
ローカル・マルチポイント・ディストリビューション・サービス(LMDS)と
マルチチャンネル・マルチポイント・ディストリビューション・サービス(MMDS)
- ダイバーシティ送信、複数入力/複数出力(MIMO)
- 計測機器
- 自動テスト装置
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
FPGA相互運用性レポート 1
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9135BCPAZ | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | ||
| AD9135BCPAZRL | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | ||
| AD9135BCPZ | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) | ||
| AD9135BCPZRL | 88-Lead LFCSP (12mm x 12mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD9135BCPAZ | 製造中 | |
| AD9135BCPAZRL | 製造中 | |
| AD9135BCPZ | 製造中 | |
| AD9135BCPZRL | 製造中 | |
|
8 31, 2016 - 16_0160 AD9135/AD9136 Die Revision and Data Sheet Update |
||
| AD9135BCPAZ | 製造中 | |
| AD9135BCPAZRL | 製造中 | |
| AD9135BCPZ | 製造中 | |
| AD9135BCPZRL | 製造中 | |
|
4 2, 2015 - 15_0057 AD9135/AD9136 Die Revision and Data Sheet Update |
||
| AD9135BCPZ | 製造中 | |
| AD9135BCPZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 2
JESD204x Frame Mapping Table Generator
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| クロックIC 4 | ||
| LTC6953 | 最終販売 | 11出力を備えた、JESD204B/JESD204C対応の超低ジッタ4.5GHzクロック分配器 |
| HMC7043 | 新規設計には非推奨 |
JESD204B/JESD204C 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ファンアウト・バッファ |
| LTC6952 | 最終販売 | 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL |
| HMC7044 | 新規設計には非推奨 |
JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器 |
| ファンアウト・バッファ 1 | ||
| LTC6955 | 最終販売 | 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー |
ツールおよびシミュレーション
DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator
These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
ツールを開くIBISモデル 1
AD9144/AD9152/AD9154/AD9135/AD9136 AMI Model Download
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。