AD8370
製造中可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.91
製品情報
- 帯域幅:低周波数~750MHz(@-3dB)
- 出力1dB圧縮ポイント:+15.8dBm(@70MHz)
- ノイズ指数7dB
- パワーダウン機能
単電源動作:3~5.5V - 完全差動の入力・出力
- 3線式シリアル・デジタル・インターフェース
- ピン選択可能な2種類のゲイン・レンジ
低レンジ:-11~+17dB
高レンジ:+6~+34dB - 出力3次インターフェース:+35dBm(@70MHz)
AD8370は、通信インフラ機器内のIF周波数で使用するように設計された高性能のデジタル制御可変ゲイン・アンプです。
AD8370は、3線式デジタル・インターフェースによって制御される2種類のゲイン制御範囲を備え、最大レシーバ感度が得られる優れたゲイン制御を実現できます。
AD8370は、70 / 140 / 190 / 240 / 380MHzの一般ワイヤレスIF周波数で動作するように完全に仕様規定しています。高出力圧縮および優れたゲイン制御の調整機能を備えているため、AD8370は、GSM / CDMA2000 / W-CDMA携帯電話基地局用のデジタル・レシーバAGC回路での使用に最適です。
AD8370は、高度なシリコン・バイポーラ・プロセスで製造されており、3~5Vの単電源で動作します。16ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)で供給されており、-40~+85℃で完全に仕様規定しています。
入手性
サンプル(AD8370ARU)および評価用ボードがあります。製品番号AD8370-EVALでご注文ください。
その他のワイヤレスVGA製品:
AD8367:45dBで500MHzのシングルエンド・アナログ制御VGA
AD8369:45dBで600MHzの差動3dBステップのデジタル制御VGA
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 2
チュートリアル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8370AREZ | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD8370AREZ-RL7 | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8370AREZ | 製造中 | |
| AD8370AREZ-RL7 | 製造中 | |
|
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
| AD8370AREZ | 製造中 | |
| AD8370AREZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
AD8370 Evaluation Board Software
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
Keysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く