製品概要
機能と利点
- AD8370-ACE-EVALZのフル機能評価用ボード
- 単電源動作
- ACE(分析、制御、評価)ソフトウェアを備えた使いやすいインターフェース
製品概要
AD8370-ACE-EVALZ評価用ボードでは、SDP-Sインターフェース・ボードを使用することで、Microsoft® Windows® PCのUSBポートを介してAD8370を手動制御できます。
AD8370の詳細については、AD8370のデータシートを参照してください。AD8370-ACE-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD8370のデータシートを参照してください。
はじめに
必要な装置
- 5V DC電源
- EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)
- 信号発生器
- スペクトラム・アナライザ
- USBポートを備えたMicrosoft Windows PC
関連資料
-
AD8370: 可変ゲイン・アンプ、LF~750MHz、デジタル制御 (Rev. 0)2004/12/27PDF934 kB
-
AD8370 Gerber Files2011/09/11ZIP197 kB