AD8210
製造中双方向の電流シャント・モニタ、高電圧
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.94
Viewing:
製品情報
- ±4000V HBM ESD
- 高い同相電圧範囲
-2~+65V(動作電圧)
-5~+68V(許容電圧) - バッファされた出力電圧
- 5mAの出力駆動能力
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
- レシオメトリックなハーフスケール出力オフセット
- 優れたACおよびDC性能
代表的なオフセット・ドリフト:1μV/℃
代表的なゲイン・ドリフト:10ppm/℃
代表的なCMRR:120dB(@DC)
代表的なCMRR:80dB(@100kHz) - 8ピンSOICパッケージで供給
AD8210は、高い同相電圧条件下で小さい差動電圧を増幅する場合に最適な単電源のディファレンス・アンプです。入力同相電圧範囲は-2~+65V、電源電圧は5V(typ)です。
AD8210はSOICパッケージを採用しており、動作温度範囲は-40~+125℃です。
全温度範囲にわたって優れたACおよびDC性能があるため、測定ループでの誤差を最小に抑えることができます。オフセット・ドリフトとゲイン・ドリフトは、それぞれ最大8μV/℃、20ppm/℃です。
出力オフセットはVREF1ピンとVREF2ピンを使用し、5V電源で0.05~4.9Vまで調整できます。VREF1ピンをV+ピンに接続し、VREF2ピンをGNDピンに接続すれば、出力設定がハーフスケールになります。VREF1ピンとVREF2ピンの両方をGNDに接続すると、出力はグラウンド近くからユニポーラになります。
VREF1とVREF2の両方をV+に接続すると、出力はV+近くからユニポーラになります。その他のオフセットの場合は、外部電圧をVREF1とVREF2に印加します。
アプリケーション
- 電流検出
- モータ制御
- 伝送制御
- ディーゼル噴射制御
- エンジン管理
- サスペンション制御
- 車両ダイナミック制御
- DC/DCコンバータ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 6
技術記事 3
ビデオ 4
テクニカル・ブック 1
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8210-CHIPS-WP | DIE | ||
| AD8210WYRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8210WYRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8210WYRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8210YRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8210YRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8210YRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 6, 2026 - 26_0033 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF65 Products |
||
| AD8210-CHIPS-WP | 製造中 | |
| AD8210WYRZ | 製造中 | |
| AD8210WYRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8210WYRZ-RL | 製造中 | |
| AD8210YRZ | 製造中 | |
| AD8210YRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8210YRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 19, 2018 - 18_0092 AD8210 Die Revision and Data Sheet Change |
||
| AD8210WYRZ | 製造中 | |
| AD8210WYRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8210WYRZ-RL | 製造中 | |
| AD8210YRZ | 製造中 | |
| AD8210YRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8210YRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8210WYRZ | 製造中 | |
| AD8210WYRZ-R7 | 製造中 | |
| AD8210WYRZ-RL | 製造中 | |
| AD8210YRZ | 製造中 | |
| AD8210YRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8210YRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8210YRZ | 製造中 | |
| AD8210YRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8210YRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8410A | 新規設計に推奨 | −2V~70Vの広い入力電圧範囲、2.2MHzの広帯域幅、PWM除去を備えた電流検出アンプ |