AD8066
製造中オペアンプ、デュアル、高性能、145MHz、FastFET™
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.45
製品情報
- 車載アプリケーション用に品質評価済み
- FET入力アンプ
- 入力バイアス電流:1pA
- 低価格
- 高速:145MHzで-3dBの帯域幅(G=+1)
- 180V/µsのスルーレート(G=+2)
- 低雑音
- 7nV/√Hz(f=10kHz)
- 0.6fA/√Hz(f=10kHz)
- 広い電源電圧範囲:5~24V
- 単一電源およびレールtoレール出力
- 低いオフセット電圧:最大1.5mV
- 高いコモン・モード除去比(CMRR):-100dB
- 優れた歪み仕様
- SFDR-88dB@1MHz
- 低電力:標準電源電流6.4mA/アンプ
- 位相反転なし
- 小型パッケージ:SOIC-8, SOT-23-5, and MSOP-8
AD8065/AD80661 FastFET™アンプは、きわめて高性能で使いやすいFET入力を備えた電圧フィードバック・アンプです。AD8065はシングル・アンプで、AD8066はデュアル・アンプです。このFast FETアンプは、アナログ・デバイセズ独自のXFCBプロセスにより、超低雑音の動作(7.0nV/√Hzと0.6fA/√Hz)ときわめて高い入力インピーダンスを実現しています。
AD8065/AD8066は、5~24Vの広い電源電圧範囲、単一電源で動作可能な能力、および145MHzの帯域幅を備え、さまざまなアプリケーションで機能するように設計されています。汎用性をさらに向上するため、アンプには、レールtoレール出力も備わっています。
低価格にもかかわらず、このアンプは全体に渡って優れた性能を提供します。微分ゲインと微分位相誤差はそれぞれ0.02%と0.02°で、0.1dBの平坦性は7MHzを備えており、これらのアンプはビデオ・アプリケーションに最適な製品です。さらに、これらのアンプは180V/μsの高スルーレート、優れた歪特性(SFDR:-88dBc@1MHz)、-100dBのきわめて高いコモンモード除去とウォームアップ下で1.5mV(max)の低入力オフセット電圧を提供します。AD8065/AD8066は、アンプあたりわずか6.4mA(typ)で動作し、負荷電流としては最大30mAを供給する能力を備えています。
AD8065/AD8066は高性能、高速、FET入力のアンプで、SOIC-8、MSOP-8とSOT-23-5の小型パッケージで提供されます。これらの製品は工業用温度範囲-40~+85℃にわたって動作します。AD8065WARTZ-REEL7 は車載アプリケーション向けに完全に品質評価済みです。AD8065WARTZ-REEL7 は拡張温度範囲(−40°C ~ +105°C)で動作が規定されています(電源は±5V以下のみ)。
アプリケーション
- 自動車運転支援システム
- フォトダイオードのプリアンプ
- フィルタ
- A/Dドライバ
- レベル・シフター
- バッファ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 6
よく聞かれる質問 1
ウェブキャスト 3
サードパーティ・ソリューション 1
製品選択ガイド 1
チュートリアル 12
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8066ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8066ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8066ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8066ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8066ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| AD8066ARMZ | 製造中 | |
| AD8066ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8066ARZ | 製造中 | |
| AD8066ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD8066ARZ-RL | 製造中 | |
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8066ARMZ | 製造中 | |
| AD8066ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8066ARMZ | 製造中 | |
| AD8066ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8066ARMZ | 製造中 | |
| AD8066ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8066
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。