AD7986
製造中A/Dコンバータ、18 ビット、2 MSPS、PulSAR、15 mW、QFN
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.42
製品情報
- ノーミス・コードの18ビット分解能
- スループット:2MSPS(TURBO=ハイ・レベル)、1.5MSPS(TURBO=ロー・レベル)
- 低消費電力:
- 15mW@2MSPS(外部リファレンス使用)
- 26mW@2MSPS(内部リファレンス使用)
- INL: ±1 LSB(typ)、±2.5 LSB(max)
- SNR:
- 95.5dB(内部リファレンス使用)
- 97dB(外部リファレンス使用)
- 4.096 Vのリファレンス電圧を内蔵:ドリフト:10ppm/°C(typ)
- 真の差動アナログ入力範囲: ±VREF
- 0V~VREF(VREFは最大5V)
- 任意の入力範囲を使用可能
- 詳細はデータシートを参照してください
AD7986は、18ビット、2MSPSの逐次比較型(SAR)アーキテクチャのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスは、18ビットの高速サンプリングADC、内部変換クロック、内部リファレンス(及びバッファ回路)、誤差補正回路と融通性のあるシリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。AD7986ではIN+ピンとIN-ピンとの間の電位差をCNVの立ち上がりエッジでサンプルします。これらのピンの電圧は、通常0VとVREF間で逆位相の振幅となります。この製品の特長として、非常に高速なサンプリング・レートのターボ・モード(TURBO=ハイ・レベル)と、消費電力をスループットに応じて変えることができる低消費アプリケーション向けの電力を軽減するノーマル・モード(TURBO=ロー・レベル)があります。
ノーマル・モード(TURBO=ロー・レベル)では、SPI 互換シリアル・インターフェースが SDI 入力を使って 1 本の 3 線バスで複数の ADC をデイジーチェーン接続する機能も持っており、さらにオプションとしてビジーを表示することもできます。別電源VIOを使って、1.8V、2.5Vまたは2.7Vロジックとインターフェースすることができます。
AD7986は、20ピンQFN(LFCSP)パッケージングで供給され、-40°C~+85°Cでの動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の装置
- データ・アクイジション・システム
- 医療機器
- 地震データ収録システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 4
製品選択ガイド 1
テクニカル・ブック 1
デバイス・ドライバ 4
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7986BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7986BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
| AD7986BCPZ | 製造中 | |
| AD7986BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD7986BCPZ | 製造中 | |
| AD7986BCPZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 7 | ||
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4610-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度 |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| デジタル・アイソレータ 4 | ||
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| 差動アンプ 3 | ||
| AD8476 | 製造中 | 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力 |
| ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
| ADA4941-1 | 製造中 | 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD4003 | 製造中 | Easy Drive採用の18ビット、2MSPS/1MSPS/500kSPS、差動SAR ADC |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開く