AD7928
製造中12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、シーケンサ付き、20ピンTSSOPパッケージ、8チャンネル
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.11
製品情報
- 高速スループット・レート:1MSPS
- 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
- 低消費電力:
- 3V電源、1MSPS時:6mW(max)
- 5V電源、1MSPS時:13.5mW(max)
- シーケンサ付きの8つの(シングル・エンド)入力
- 広入力大域幅:
SINAD:70dB(min)@入力周波数50kHz(AD7928) - 柔軟性に優れたパワー/シリアル・クロック速度マネジメント
- パイプライン遅延なし
- 高速シリアル・インターフェース
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
AD7908/AD7918/AD7928はそれぞれ12ビット、10ビット、8ビットの高速、低消費電力、8チャンネル、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを実現します。8MHzを超える入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプを内蔵しています。
変換プロセスとデータ・アクイジションはCSおよびシリアル・クロック信号を使用して制御し、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが容易です。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングし、この時点で変換動作も開始します。デバイスに関連するパイプライン遅延はありません。
AD7908/AD7918/AD7928は最新の設計技術を採用し、最大のスループット・レート時にきわめて低い消費電力を実現します。最大のスループット・レート時におけるAD7908/AD7918/AD7928の消費電流は3V電源で2mA、5V電源で2.7mAです。
コントロールレジスタの構成によってこの製品のアナログ入力レンジは、0~REFINの間または0~2×REFINの間に設定でき、出力コードとしてストレートバイナリあるいは2の補数コードが選べます。AD7908/AD7918/AD7928それぞれはチャンネル・シーケンス機能(プログラムによって選ばれたチャンネルを順次変換する機能)を持った8チャンネルのシングルエンド・アナログ入力を特長としています。
AD7908/AD7918/AD7928の変換時間はSCLK周波数によって決定され、このクロックは変換制御のマスタークロックとしても使われます。
製品のハイライト
- 低消費電力で高スループット
AD7908/AD7918/AD7928は、3V時の消費電力はわずか6mWで、最大1MSPSのスループットを実現します。 - チャンネルシーケンサ機能を備えた8チャンネルのシングル・エンド入力
ADコンバータのサイクルと変換に応じて、シーケンスするチャンネルが選べます。 - VDRIVE機能で単電源動作
これらのデバイスは2.7~5.25Vの単電源で動作します。VDRIVE機能によって、シリアル・インターフェースは、AVDDとは別電源の3Vあるいは5Vのプロセッサーシステムと直接接続することが可能です。 - 柔軟な消費電力/シリアル・クロック速度の管理
変換速度はシリアル・クロックによって決定されます、したがってクロック速度を増加することで変換時間を短くすることができます。さらに各種のシャットダウンモードを備えており低いスループット・レートで電力効率の最大化を図ることができます。完全シャットダウン時では、消費電流は最大でも0.5μAとなります。 - パイプライン遅延なし
AD7908/AD7918/AD7928はCS入力を使うサンプリング・タイミングの正確な制御とワンショット変換制御が可能な標準逐次比較型ADCを内蔵しています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
製品選択ガイド 1
チュートリアル 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7928BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7928BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7928BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7928WBRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7928BRUZ | 製造中 | |
| AD7928BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7928BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7928BRUZ | 製造中 | |
| AD7928BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7928BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7928WBRUZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 7 | ||
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| AD8615 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール |
| データ・アイソレータ 2 | ||
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM1411 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |