AD7787
最終販売A/Dコンバータ、24ビット、2チャンネル、ΣΔ型、低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.24
製品情報
|
|
AD7787は、低周波計測アプリケーション向けの低消費電力アナログ・フロントエンドです。このデバイスには、1つの差動入力と、もう1つのバッファ付きまたはバッファなしを選択できシングルエンド入力を持つ低ノイズの24ビットΣ-Δ ADCが内蔵されています。
このデバイスは内部クロックで動作します。そのため、デバイスに対するクロック・ソースの供給は不要です。この製品の出力データ・レートは9.5Hz~120Hzの範囲でソフトウェアから設定可能であり、低い更新レートでのRMSノイズは1.1μVです。内部クロック周波数は2、4、8分周することができるため、消費電流を節約することができます。更新レート、カットオフ周波数、セトリング時間は、クロック周波数により決まります。
2.5~5.25 Vの単電源で動作し、3 Vの電源で動作する場合の消費電力は225μW(max)となります。このデバイスは10ピンのMSOPパッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7787BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7787BRMZ-RL | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7787BRMZ | ||
| AD7787BRMZ-RL | ||
|
1 26, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7787BRMZ | ||
| AD7787BRMZ-RL | ||
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7787BRMZ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7787BRMZ | ||
| AD7787BRMZ-RL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く