AD7705
製造中16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3V / 5V、1mW、2チャンネル差動
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.22
製品情報
- 2チャンネルの差動入力A/Dコンバータ
- プログラマブル・ゲイン・フロントエンド内蔵:ゲイン範囲1~128
- 3線シリアル・インターフェース
SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP互換
SCLKの入力段にシュミット・トリガー内蔵
- アナログ入力に対してバッファ回路の挿入可能
- 2.7~3.3Vまたは4.75~5.25V動作
- 消費電力:1mW(max)@3V
- スタンバイ時電流:8µA(max)
- 16ピンDIP、16ピンSOICおよびTSSOPパッケージ
AD7705とAD7706は、DCならびに低周波のAC信号計測アプリケーションでの使用を目的とした全機能内蔵型の16ビット、低価格のシグマ・デルタA/Dコンバータです。これらの製品は低消費電力(最大1mW@3V)であるため、4~20mAなどのループ電源、バッテリ電源あるいはローカル電源で動作させるアプリケーションに使用することができます。 1~128の範囲でゲイン設定可能なオンチップのプログラマブル・ゲイン・アンプは、シグナル・コンディショニング・ハードウェアを外付けせずに、低レベル / 高レベル両方のアナログ入力に対応できます。
入力構成は、AD7705が差動2チャンネル、AD7706が差動1チャンネルおよび擬似差動2チャンネルです。差動のリファレンス入力を備えているため、各デバイスを最大限の柔軟性でレシオメトリック・アプリケーションに適合させることも可能です。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 13
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7705BNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7705BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7705BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7705BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7705BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7705BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7705BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2023 - 23_0082 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select ADC Products |
||
| AD7705BNZ | 製造中 | |
| AD7705BRUZ | 製造中 | |
| AD7705BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7705BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7705BRZ | 製造中 | |
| AD7705BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7705BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| AD7705BNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7705BNZ | 製造中 | |
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7705BRUZ | 製造中 | |
| AD7705BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7705BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7705BRUZ | 製造中 | |
| AD7705BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7705BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7705BRUZ | 製造中 | |
| AD7705BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7705BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7705BRZ | 製造中 | |
| AD7705BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7705BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7705BRZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 2 | ||
| ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
| ADUM5401 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
| データ・アイソレータ 7 | ||
| ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7442 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM5402 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2) |
| ADUM5403 | 製造中 | クワッドチャンネル、2.5kVアイソレータ、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3) |
| ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
| ADUM1200 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向) |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| REF43 | 新規設計には非推奨 | +2.5V電圧リファレンス、低消費電力、高精度 |
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| AD589 | 新規設計には非推奨 | 電圧リファレンス、1.2V、2端子 |
| AD1580 | 製造中 | 1.2V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、シャント型 |
| ADR512 | 製造中 | 電圧リファレンス、1.2V高精度、ローノイズ、シャント型 |
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く