AD7694

製造中

16ビットA/Dコンバータ、250kSPS、PulSAR®、µSOICパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 16ビット分解能
  • スループット:250kSPS
  • INL:最大±4LSB
  • 消費電流:
    800μA(@5V/100kSPS)
    540μA(@2.7V/100kSPS)
  • 疑似差動アナログ入力範囲:0V~VREF(VREFの最大値はVDD)
  • S/(N+D)比:92dB(@20kHz)
  • パイプライン遅延なし
  • 2.7Vまたは5Vの単電源動作
  • SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換の シリアル・インターフェース
  • μSOICパッケージ(μSO8)
  • LTC1864とLTC1864Lの改良型セカンドソース製品
AD7694
16ビットA/Dコンバータ、250kSPS、PulSAR®、µSOICパッケージ
AD7694 Functional Block Diagram AD7694 Pin Configuration
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オペアンプ(OPアンプ) 13
ADA4805-1 新規設計に推奨 オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール
ADA4805-2 新規設計に推奨

オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール

ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4841-2 製造中 オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4627-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流
ADA4637-1 製造中 オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流
AD8610 製造中 オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8605 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS
ADA4807-1 新規設計に推奨

オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

ADA4807-2 新規設計に推奨

オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力

ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
ADA4897-2 新規設計に推奨 オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力
デジタル・アイソレータ 4
ADUM4401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
ADUM3401 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
ADUM3481 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1)
電圧リファレンス 6
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR435 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADR433 製造中 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR4533 製造中 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD7694

AD7694 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7694SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7694. This board operates in standalone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform . When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.

EVAL-AD7694
AD7694 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品