AD7687
製造中差動A/Dコンバータ、16ビット、1.5 LSB INL、250kSPS、MSOP/QFN、PulSAR™
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.73
製品情報
- 分解能:16ビット(ノー・ミッシング・コード)
- スループット:250kSPS
- INL:±0.4LSB(typ)、±1.5LSB max(FSRの±23ppm)
- ダイナミック・レンジ:96.5dB
- SNR:95dB@20kHz
- THD:-118dB@20kHz
- 真の差動アナログ入力範囲:
- ±VREF
- 両入力で0V~VREF、VREFはVDDまで
- パイプライン遅延なし
- 2.3~5.5Vの単電源動作で1.8V/2.5V/3V/5Vロジック・インターフェースもサポート
詳細はデータシートをご参照ください。
AD7687は、電荷再分配逐次比較型ADCを採用した16ビットのA/Dコンバータで2.3V~5.5Vの単電源(VDD)で動作します。低消費電力、かつノーミッシング・コードで高速16ビット・サンプリングするADC、内部変換クロック、多機能シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。また、ローノイズで広帯域幅のアパーチャ遅延が非常に小さいトラック&ホールド回路も内蔵しています。CNVの立ち上がりエッジで、AD7687はIN+ピンとIN-ピンの電位差(-VREF~+VREFの範囲)をサンプリングします。 リファレンス電圧VREFは外部より与えられますが、電源電圧まで変えることができます。
消費電力はスループットに比例します。
また、SPI互換のシリアル・インターフェースには、SDI入力を使って、1本の3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続する機能があります。 さらにオプションとしてBUSYを表示することもできます。別電源VIOを使って、1.8V、2.5V、3V、または5Vロジックとインターフェースすることができます。
AD7687は10ピンMSOPまたは10ピンLFCSPを採用し、-40~+85℃の動作仕様となっています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の装置
- データ・アクイジション
- 計測機器
- 医療機器
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 3
テスト済み製品の組み合わせ 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 1
製品ハイライト 3
デバイス・ドライバ 1
回路ノート 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7687BCPZRL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD7687BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7687BRMZRL7 | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7687BCPZRL7 | 製造中 | |
| AD7687BRMZ | 製造中 | |
| AD7687BRMZRL7 | 製造中 | |
|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| AD7687BCPZRL7 | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
| AD7687BCPZRL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7687BRMZ | 製造中 | |
| AD7687BRMZRL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 7 | ||
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4610-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度 |
| データ・アイソレータ 4 | ||
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| 差動アンプ 3 | ||
| ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
| ADA4941-1 | 製造中 | 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 |
| AD8476 | 製造中 | 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力 |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
Precision ADC Driver Tool