AD7683
製造中A/Dコンバータ、16ビット、100kSPS、µSOIC / QFN、PulSAR®
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.71
製品情報
- ノーミス・コードの16ビット分解能
- スループット:100kSPS
- INL:±1LSB(typ)、±3LSB(max)
- 消費電力:
4mW@5V/100kSPS
150µW@2.7V/10kSPS
- 擬似差動アナログ入力範囲:0 V~VREF( VREF は VDD まで)
- パイプライン遅延なし
- 単電源3V動作:(2.7V~5.5 V)
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD7683は、16ビット、電荷再配分型、逐次比較、PulSAR®シリーズのA/Dコンバータ(ADC)で、2.7V~5.5V間の単電源電圧で動作します。この製品は、低消費電力、高速、ミッシングコード無し(Bグレード品)、内部変換クロックとSPI互換のシリアル・インターフェース・ポートを備えた16ビット・サンプリングA/Dコンバータです。同時にローノイズで広帯域幅のアパーチャ遅延が非常に小さいトラック&ホールド回路も内蔵しています。 CSの立下りエッジで、アナログ入力信号、+IN(0~グランドセンス、-IN、に対するREF間)がサンプリングされます。リファレンス電圧REFは外部から与えられ、電源電圧まで変えることができます。消費電力はスループットに比例します。
AD7683は8ピンMSOPまたは8ピンQFN(LFCSP)を採用し、-40~+85℃の動作温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の装置
- データ・アクイジション
- 計測機器
- 医療機器
- プロセス・コントロール
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 3
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7683ACPZRL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD7683ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7683ARMZRL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7683BCPZRL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD7683BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7683BRMZRL7 | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7683ACPZRL7 | 製造中 | |
| AD7683ARMZ | 製造中 | |
| AD7683ARMZRL7 | 製造中 | |
| AD7683BCPZRL7 | 製造中 | |
| AD7683BRMZ | 製造中 | |
| AD7683BRMZRL7 | 製造中 | |
|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| AD7683ACPZRL7 | 製造中 | |
| AD7683BCPZRL7 | 製造中 | |
|
8 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7683ACPZRL7 | 製造中 | |
| AD7683BCPZRL7 | 製造中 | |
|
5 1, 2014 - 14_0071 Addition of STATS ChipPAC China as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm LFCSP Products |
||
| AD7683ACPZRL7 | 製造中 | |
| AD7683BCPZRL7 | 製造中 | |
|
8 25, 2009 - 09_0165 Test transfer of AD7683,AD7684, AD7685, AD7686, AD7942 and AD9833 from StatsChipPac Singapore (SCS) to Carsem Malaysia (CRS) |
||
| AD7683ARMZ | 製造中 | |
| AD7683ARMZRL7 | 製造中 | |
| AD7683BRMZ | 製造中 | |
| AD7683BRMZRL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 13 | ||
| ADA4805-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |
| AD8615 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール |
| AD8519 | 製造中 | オペアンプ、8MHz、レールtoレール |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP2114 | 製造中 | ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能 |
| ディファレンス・アンプ 1 | ||
| AD8275 | 製造中 | ADCドライバ、16ビット対応、ゲイン=0.2、レベル変換 |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP160 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流 |
| 電圧リファレンス 1 | ||
| ADR430 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.048V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7988-1 | 製造中 | MSOP/LFCSPパッケージ採用の16ビット低消費電力PulSAR ADC |