AD7682
製造中16ビット、4チャンネル、250kSPS PulSAR ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.12
製品情報
- ノー・ミス・コードの16ビット分解能
- 入力を選択できる4チャンネル(AD7682)/8チャンネル(AD7689)マルチプレクサ
- ユニポーラ・シングルエンド
- 差動(グラウンド検出)
- 疑似バイポーラ
- スループット:250kSPS
- INL:±0.4LSB(代表値)、±1.5LSB(最大値)(±23ppmまたはFSR)
- ダイナミック・レンジ:93.8dB
- SINAD:20kHz時に92.5dB
- THD:20kHz時に−100dB
- アナログ入力レンジ:0V~VREF(VREFは最大VDD)
- 複数のリファレンス・タイプ
- 2.5Vまたは4.096Vを内部で選択可能
- 外部バッファ(最大4.096V)
- 外部(最大VDD)
- 内部温度センサー(TEMP)
- チャンネル・シーケンサ、選択可能な単極フィルタ、ビジー・インジケータ
- パイプライン遅延なし、SARアーキテクチャ
- 1.8V~5.5Vのロジック・インターフェースで2.3V~5.5Vの単電源動作
- SPI、MICROWIRE、QSPI、DSPとの互換性があるシリアル・インターフェース
- 消費電力
- 2.5V時に3.5mW/200kSPS
- 5V時に12.5mW/250kSPS
- スタンバイ電流:50nA
- 低価格グレードを使用可能
- 20ピン4mm × 4mm LFCSPパッケージ
- 20ピン2.4mm × 2.4mm WLCSPパッケージ
AD7682/AD7689は、4チャンネル/8チャンネル、16ビット、電荷再配分式の逐次比較型レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)で、単電源VDDで駆動します。
AD7682/AD7689には、マルチチャンネル、低消費電力のデータ・アクイジション・システムで使用するためのコンポーネントがすべて組み込まれています。これらのコンポーネントには、ミス・コードが発生しない真の16ビットSAR ADC、シングルエンド(グラウンド・センスあり/なし)、差動、またはバイポーラの入力を構成するのに役立つ4チャンネル(AD7682)または8チャンネル(AD7689)の低クロストーク・マルチプレクサ、内部低ドリフト・リファレンス(2.5Vまたは4.096Vを選択可能)とバッファ、温度センサー、選択可能な単極フィルタ、チャンネルを順番にスキャンする場合に便利なシーケンサが含まれます。
AD7682/AD7689は、シンプルなシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を使用して、設定レジスタへの書込みと変換結果の受信を実行します。SPIインターフェースは、ホストのロジック・レベルに設定される独立したVIO電源を使用します。消費電力は、スループットに比例します。
AD7682/AD7689は、小さい20ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)と20ピン・ウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)に収められており、−40°C~ +85°Cで動作が仕様規定されています。AD7689には、最大温度 temperature (TMAX)+125°Cが確保された仕様を持つ拡張温度範囲モデルが含まれています。
アプリケーション
- マルチチャンネル・システム監視
- バッテリ駆動装置
- 医療用の計測器:ECG/EKG
- モバイル通信:GPS
- 電力線のモニタリング
- データ・アクイジション
- 地震データ・アクイジション・システム
- 計測器
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 3
チュートリアル 2
製品選択ガイド 1
テクニカル・ブック 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7682BCBZ-RL7 | 20-Ball WLCSP (2.39mm x 2.39mm) | ||
| AD7682BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7682BCPZRL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7682BCBZ-RL7 | 製造中 | |
| AD7682BCPZ | 製造中 | |
| AD7682BCPZRL7 | 製造中 | |
|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
| AD7682BCPZ | 製造中 | |
| AD7682BCPZRL7 | 製造中 | |
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| AD7682BCPZ | 製造中 | |
| AD7682BCPZRL7 | 製造中 | |
|
4 15, 2009 - 09_0061 AD7682/AD7689/AD7949 Startup Circuitry Design Improvement and Data Sheet Changes |
||
| AD7682BCPZ | 製造中 | |
| AD7682BCPZRL7 | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| AD7682BCPZRL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
Mbed サポート 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 11 | ||
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
| ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |
| ADA4805-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP2114 | 製造中 | ステップダウン DC-DC コンバータ、同期型、デュアル 2 A/シングル 4 A、設定可能 |
| デジタル・アイソレータ 4 | ||
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
| リニア・レギュレータ 2 | ||
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| ADP160 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流 |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR440 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.048V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR430 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.048V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |