AD629
製造中ディファレンス・アンプ、高コモン・モード電圧
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.47
Viewing:
製品情報
- INA117PとINA117KUの上位互換
- ±270Vコモン・モード電圧範囲
- 入力保護:
±500Vコモン・モード、
±500Vディファレンシャル、
広い電源電圧範囲:(±2.5V~±18V)、
±12V電源で±10Vの出力振幅が可能、
1mA(max)電源供給電流 - 高精度DC特性
3ppm(max)ゲイン非直線性、
20μV/℃(max)オフセット・ドリフト(AD629A)、
10μV/℃(max)オフセット・ドリフト(AD629B)、
10ppm/℃(max)ゲイン・ドリフト - 優れたAC特性
77dBCMRR@500Hz(AD629A)、
86dBCMRR@500Hz(AD629B)、
500kHz帯域幅
AD629は非常に高い入力コモン・モード電圧範囲を備えたディファレンス・アンプです。高精度デバイスであるため、最大±270Vの高コモン・モード電圧が存在する状態で差動信号を正確に測定できます。
AD629はコスト効率に優れたアイソレーションを提供します。ガルバニック・アイソレーションが不要なアプリケーションで、高価なアイソレーション・アンプの代わりになります。このデバイスは±270Vのコモン・モード電圧範囲で動作します。また、最大±500Vのコモン・モードまたは差動の電圧トランジェントから入力を保護しています。
AD629は低オフセット・ドリフトと低ゲイン・ドリフト仕様を備えているため、誤差を低く保ちながらも、広い温度範囲にわたって動作します。さらに、このデバイスは高い同相ノイズ除去を実現します。優れたCMRは、高コモン・モード入力電圧が存在する状態で測定誤差を低減するために不可欠な要素です。
AD629は低価格のプラスチック8ピンDIPおよびSOICパッケージで提供しています。すべてのパッケージとグレードは、-40~+85℃の工業用温度範囲全体で性能が保証されています。
アプリケーション
- 高電圧電流センシング
- バッテリ・セルの電圧モニタ
- 電源電流のモニタ
- モータ・コントロール
- アイソレーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 7
技術記事 5
回路ノート 1
テクニカル・ブック 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD629AC-WP | None Available | ||
| AD629ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD629ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD629ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD629ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD629BNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD629BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD629BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD629BRZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| AD629AC-WP | 製造中 | |
| AD629ANZ | 製造中 | |
| AD629ARZ | 製造中 | |
| AD629ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD629ARZ-RL | 製造中 | |
| AD629BNZ | 製造中 | |
| AD629BRZ | 製造中 | |
| AD629BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD629BRZ-RL | 製造中 | |
|
4 18, 2011 - 11_0069 Addition of Polyimide Layer to Select Devices |
||
| AD629ANZ | 製造中 | |
| AD629ARZ | 製造中 | |
| AD629ARZ-R7 | 製造中 | |
| AD629ARZ-RL | 製造中 | |
| AD629BNZ | 製造中 | |
| AD629BRZ | 製造中 | |
| AD629BRZ-R7 | 製造中 | |
| AD629BRZ-RL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD629ANZ | 製造中 | |
| AD629BNZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD8479 | 新規設計に推奨 | コモンモード超高電圧高精度ディファレンス・アンプ |