MAX96717

新規設計に推奨

CSI-2/GMSL2シリアライザ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 車載グレードの高速リンク
    • 3GHz(6Gbps)での最大挿入損失:-21.0dB
    • 1.5GHz(3Gbps)での最大挿入損失:-19.5dB
    • チャンネル条件の変化に自動適応
    • 動作周囲温度:-40℃~+105℃
  • 4レーンのMIPI CSI-2 v1.3入力ポート
    • MIPI D-PHY v1.2レシーバー、定格2.5Gbps/レーン
    • トンネル・モードであらゆるCSI-2データ・タイプに対応
    • 巡回冗長検査(CRC)と誤り訂正符号(ECC)
    • 16個の仮想チャンネル
    • 極性反転とデータ・レーンの再割り当て
  • 1本のケーブルでの全二重通信
  • 順方向リンク・レート:3Gbpsまたは6Gbps、逆方向リンク・レート:187.5Mbps
  • ASIL-B準拠
    • トンネル・モードでのCRCによるエンドtoエンドのデータ整合性
    • R-Sフォワード・エラー・コレクション(FEC)による前方ビデオおよびコントロール・チャンネル・データの保護
    • サイド・チャンネルおよびビデオ・データのCRC保護
    • パワーオン・セルフ・テスト
  • デバイス設定およびペリフェラルとの通信用の同時サイド・チャンネル
    • I2C/UART、パススルーI2C/UART、SPI、GPIO、レジスタ設定可能なGPIO
  • リファレンス・オーバー・リバース(RoR)クロッキングを使用した水晶なしの動作
  • イメージ・センサー用のリファレンス・クロック出力
  • ADCおよび温度センサー内蔵
  • 小型TQFN側面濡れ性パッケージ(5mm × 5mm、0.5mmピッチ)
MAX96717
CSI-2/GMSL2シリアライザ
MAX96717 Simplified Applications Diagram MAX96717 Pin Configuration
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 4
MAX16922 製造中 デュアルLDOおよびアクティブローRESETを備えた、2.2MHz、デュアル、ステップダウンDC-DCコンバータ
MAX20019 製造中 3.2MHz、500mAデュアルステップダウンコンバータ、車載カメラ用
MAX25249 新規設計に推奨 4出力ミニPMIC、カメラ・アプリケーション用
MAX25252 新規設計に推奨 次世代カメラ・センサー向けの正確な温度監視機能を備えた5出力ASIL BパワーマネジメントIC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
AD-GMSLCAMRPI-ADP#

GMSL EV Kit Adapter Board

機能と利点

  • Allows utilization of GMSL serializer EV kits with a wide range of cameras having 15-pin or 22-pin ribbon cable connectors such as the RPI Camera
  • Allows utilization of GMSL deserializer EV kits with various processing platforms supporting the 15-pin or 22-pin ribbon cable camera connector, such as the Raspberry Pi or the Nvidia development platforms

製品詳細

The AD-GMSLCAMRPI-ADP# enables connecting GMSL serializer and deserializer EV kits to a wide range of cameras and processing platforms supporting industry standard ribbon cable connectors. The adapter consists of three sections that can be broken apart from each other, having with the following functionalities:

  • Two ribbon cable adapters containing a 15-pin and a 22-pin connector routed to each other. The 15-pin connector supports 2 MIPI lanes, while the 22-pin connector supports 4 MIPI lanes.
  • A GMSL serializer EV kit adapter with two 22-pin ribbon cable connectors, for connecting cameras to either of the input MIPI ports of the GMSL serializers
  • A GMSL deserializer EV kit adapter with a22-pin ribbon cable connector connected to each of the output MIPI ports, for connecting to Raspberry Pi and Nvidia development platforms, or other processing platform supporting the 15-pin or 22-pin ribbon cable connector. A USB Type-A connector is available to supply 5V @ 4A.

For a detailed look at all GMSL-2 features, including information on how to use the parts, see the newest GMSL-2 User Guide found in Analog Devices’ GMSL customer portal folder. For more information on how to design customized hardware with GMSL2 devices, see the newest GMSL2 Hardware Design Guide in Analog Devices’ GMSL customer portal folder. Finally, in the similar folders, evkit documentation and guides can be found.

APPLICATIONS

  • High-Resolution Camera Systems
  • Autonomous Guided Vehicles
  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

eval board
MAX96717/F/R and MAX96793 EVKit

Evaluation Kit for the MAX96717, MAX96717F, MAX96717R and MAX96793

機能と利点

  • Ability for Serializer to send GMSL data to Deserializer, converting it into MIPI CSI-2
  • Windows 10 or Higher Compatible Software Support
  • USB Controlled Interface (Cable Included)
  • Powerful and Simple GUI for Comprehensive Device Feature Evaluation
  • Board Powered by USB, 12V Wall Adapter or External Power Supply
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX96717 DPHY evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX96717 high-bandwidth gigabit multimedia serial link (GMSL) serializer with spread spectrum and full-duplex control channel using a standard FAKRA coaxial (Coax) or HMTD cable. The EV kit also includes Windows® 7 and Windows® 10 software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising features of the device. The EV kit comes with a MAX96717, MAX96717F, MAX96717R, or MAX96793 IC installed..

For complete GMSL evaluation using a standard FAKRA coaxial cable or HMTD cable, order the MAX96717 Coax EV kit and a companion deserializer board (MAX96716 Coax EV kit referenced in the data sheet).

eval board
AD-GMSL717MIPI-EVK

GMSL2 Serializer Board for Raspberry Pi Cameras

機能と利点

  • Compact form-factor GMSL2 serializer board compatible with cameras having 15-pin MIPI CSI-2 ribbon cable interfaces
  • Allows interfacing of a wide range of cameras, including most of the Raspberry Pi cameras, to systems having GMSL2 receive interfaces
  • Implements Power over Cable (PoC) eliminating the need for external power supplies for the board itself and the connected camera

製品詳細

The AD-GMSL717MIPI-EVK allows connecting a wide range of cameras with 15-pin MIPI CSI-2 ribbon cable interfaces to Analog Devices’ MAX96717 GMSL2 serializer, enabling connectivity to processing systems which have GMSL2 receive interfaces. Due to its compact form-factor and mounting holes, the board can be easily and securely integrated into vision systems with various requirements in terms of size, shape, and mobility. A detachable extension allows mounting on tripods with 1/4”-20 mounts.

System Features:

  • 1 x MIPI CSI (2 x lanes) 15-pin ribbon cable connector
  • 4 x MFP pins routed to the ribbon cable connector
  • 1 x FAKRA coaxial cable connector
  • Implements Power over Cable (PoC)
  • Mounting holes for easy and secure attach of all Raspberry Pi cameras form factors
  • Open-source reference software for all supported camera types targeting a range of compute platforms such as Nvidia SoCs, Raspberry Pi, and AMD SoCs

Applications:

  • High-Resolution Camera Systems
  • Autonomous Guided Vehicles
  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

eval board
AD-GMSL522-SL

GMSL Carrier Board

機能と利点

  • GMSL2 prototyping system supporting the NVIDIA Jetson™ SoCs
  • On-board MAX96724 that allows 4x GMSL2/1 camera inputs that allows for camera module bring-up, debug, and video streaming
  • On-board MAX96717 that can be used for camera emulation and head-unit debug
  • Enables development of GMSL applications with NVIDIA Jetson™ SoC
  • SAMTEC connector that allows connection of any GMSL DPHY EV Kit to the NVIDIA Jetson™
  • Additional inputs: USB, Ethernet, PCIe, and microSD card

製品詳細

The AD-GMSL522-SL is a GMSL-enabled NVIDIA Jetson Xavier™ NX-based carrier board and software solution that allows for simple camera to display conversion. This solution creates a scalable, user friendly, GMSL platform for receiving and transmitting data over a gigabit multimedia serial link (GMSL). The platform enables demonstrations and ecosystem development by serving as a hardware platform for software development.

The AD-GMSL522-SL supports two forms of camera input -- either straight CSI data coming through a SAMTEC connector, or via camera modules using GMSL2 or GMSL1 technology to connect to the on-board MAX96724 via COAX connectors. GMSL evaluation kits or any camera utilizing the standard 15- or 22-pin Raspberry Pi connector can be connected here using the AD-GMSLCAMRPI-SL adapter board.

The AD-GMSL522-SL package includes software tools to enable customers in their development of GMSL applications. Among these tools are modified L4T kernels that support certain camera modules and documentation that allows any user to update these kernels for their specific hardware needs.

The design incorporates the MAX96724GTN/VY+ Quad tunneling GMSL2/1 to CSI-2 deserializer and MAX96717GTJ/VY+ CSI-2 to GMSL2 serializer and provides a reliable platform to evaluate high-bandwidth GMSL.

There are two system options available for purchase: the AD-GMSL522-SL which is the base carrier board and does not include the NVIDIA SoM, and the AD-GMSL522-SOM-SL which is the carrier board including the NVIDIA Jetson Xavier™ NX SoM.

APPLICATIONS

  • ADAS Camera Solutions
  • Sensor Fusion ECU
  • Driver and Occupant Monitoring
  • In-cabin Infotainment

AD-GMSLCAMRPI-ADP#
GMSL EV Kit Adapter Board
AD-GMSLCAMRPI-ADP Block Diagram GMSL EVKIT RPi Adapter GMSL EVKIT RPi - Top View GMSL EVKIT RPi - Bottom View
MAX96717/F/R and MAX96793 EVKit
Evaluation Kit for the MAX96717, MAX96717F, MAX96717R and MAX96793
MAX96717EVKIT Board Photo Angle View MAX96717EVKIT Board Photo Top View MAX96717EVKIT Board Photo Bottom View MAX96717 DPHY EV Kit Block Diagram
AD-GMSL717MIPI-EVK
GMSL2 Serializer Board for Raspberry Pi Cameras
AD-GMSL717MIPI-EVK Board Photo Angle View AD-GMSL717MIPI-EVK Board Photo Top View AD-GMSL717MIPI-EVK Board Photo Bottom View AD-GMSL717MIPI-EVK Block Diagram
AD-GMSL522-SL
GMSL Carrier Board
AD-GMSL522-SL Board Photo Angle View AD-GMSL522-SL Board Photo Top View AD-GMSL522-SL Board Photo Bottom View AD-GMSL522-SL Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品