LTC3307A

新規設計に推奨

5V、3A同期型降圧Silent Switcher(2mm × 2mm LQFN、1.6mm × 1.6mm WLCSP)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • LTC3308(4A)およびLTC3309(6A)とピン互換
  • 高効率:8mΩ NMOS、31mΩ PMOS
  • プログラマブルな周波数(1MHz~3MHz)
    • 小型のインダクタとキャパシタ
  • ピーク電流モード制御
    • 22ns最小オン時間
    • 広帯域幅、高速過渡応答
  • Silent Switcher®アーキテクチャ
    • 超低EMI放射
  • 40µA IQの低リップルバースト・モード®動作
  • 過負荷におけるインダクタの飽和状態に対する安全な耐性
  • VIN 範囲:2.25V~5.5V
  • VOUT範囲:0.5V~VIN
  • VOUT精度:±1%の温度範囲
  • 高精度な400mVのイネーブル閾値、シャットダウン時1µA
  • パワーグッド出力、内部補償機能とソフト・スタート機能
  • 熱強化型12ピン2mm × 2mm LQFNパッケージおよび16ピン1.64mm × 1.64mm WLCSPパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC3307A
5V、3A同期型降圧Silent Switcher(2mm × 2mm LQFN、1.6mm × 1.6mm WLCSP)
LTC3307A Application Circuit LTC3307A Performance Graph LTC3307A Pin Configuration
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
  • LTC3307A
  • LTC3307B

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3307A
  • LTC3307B
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC3122A

LTC3307A 3.3V~1.2V(3A時)、2MHz低EMI降圧レギュレータ、47mm²ソリューション

製品詳細

デモ回路3122Aは、2MHz、3.3V~1.2V 3A降圧レギュレータとして動作する、LTC®3307A 5V、3A同期整流降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)を備えています。LTC3307Aは、0.5V~VINの可変出力電圧(動作周波数1MHz~3MHz)に対応しています。LTC3307Aは、コンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。最小オン時間が22nsと高速であるため、高いVINから低いVOUT変換比を高い周波数で実行できます。

DC3122Aの動作モードは、バースト・モード/スキップ・モード/強制連続(FC)モードから選択できます。JP1をFC/SYNC位置に設定すると、LTC3307Aを1MHz~3MHzのクロック周波数に同期させることができます。LTC3307Aは、外部クロックと同期させると強制連続モードで動作します。DC3122Aの周波数は、0Ω抵抗R9を介してRTをVINに接続することにより、2MHzに固定されています。R9を取り外し、R4位置に適切な抵抗を設定して目的の周波数を得ることにより、周波数を簡単に変更できます。目的のスイッチング周波数に適したRT値については、LTC3307Aのデータシートを参照してください。

DC3122Aには更に、伝導EMIを低減する電磁干渉(EMI)フィルタが備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に印加します。このボードのEMI性能は、EMIテスト結果のセクションに記載されています。EMI性能グラフの赤線は、伝導/放射EMIテストにおけるCISPR25クラス5のピーク制限値を示しています。

LTC3307Aとその動作、およびアプリケーションの詳細は、このデバイスのデータシートに記載されています。このデモ・マニュアルと併せて、LTC3307Aのデータシートも参照してください。LTC3307Aは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた1.6mm × 1.6mm WLCSP(Wafer Level Chip Scale Package)として組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの低EMIプリント回路基板(PCB)レイアウトのセクションに記載されています。

効率/負荷グラフは、3.3V入力でのBurst Mode®動作時の回路における、効率と電力損失を示しています。

eval board
DC2990A

LTC3307A |  5V入力~1.2V出力、3A同期整流降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)デモ回路

製品詳細

デモ回路2990Aは、2MHz、3.3V~1.2V 3A降圧レギュレータとして動作する、LTC3307A 5V、3A同期整流降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)を備えています。LTC3307Aは、0.5V~VINの可変出力電圧(動作周波数1MHz~3MHz)に対応しています。LTC3307Aは、コンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。最小オン時間が22nsと高速であるため、高いVINから低いVOUT変換比を高い周波数で実行できます。

DC2990Aの動作モードは、バースト・モード/スキップ・モード/強制連続(FC)モードから選択できます。JP1をFC/SYNC位置に設定すると、LTC3307Aを1MHZ~3MHzのクロック周波数に同期させることができます。LTC3307Aは、外部クロックと同期させると強制連続モードで動作します。DC2990Aの周波数は、0Ω抵抗R9を介してRTをVINに接続することにより、2MHzに固定されています。R9を取り外し、R4位置に適切な抵抗を設定して目的の周波数を得ることにより、周波数を簡単に変更できます。目的のスイッチング周波数に適したRT値については、LTC3307Aのデータシートを参照してください。

DC2990Aには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタも備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に入力します。ボードのEMI性能は、EMIテスト結果のセクションに記載しています。EMI性能グラフの赤線は、伝導/放射EMIテストにおけるCISPR25クラス5のピーク制限値を示しています。

LTC3307Aデータシートには、デバイス、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。データシートは、このデモ・マニュアルと併せて参照してください。LTC3307Aは、熱抵抗を低くするためのエクスポーズド・パッドが付いた2mm × 2mm LQFNパッケージで組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの低EMI PCBレイアウトのセクションに記載されています。

効率/負荷グラフは、3.3V入力でのバースト・モード動作時の回路における、効率と電力損失を示しています。

DC3122A
LTC3307A 3.3V~1.2V(3A時)、2MHz低EMI降圧レギュレータ、47mm²ソリューション
DC3122A Evaluation Board DC3122A Evaluation Board - Top View DC3122A Evaluation Board - Bottom View
DC2990A
LTC3307A |  5V入力~1.2V出力、3A同期整流降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)デモ回路
DC2990A DC2990A DC2990A

リファレンス・デザイン

Artix US+ Rail Consolidation – Minimum Rails (AU10P/15P) Power Tree
Artix UltraScale+ Circuits from the Lab®

Minimum Rails for AU10/15P and AU20/25P - Non-Hardware Verified Design

機能と利点

  • Xilinx Artix® UltraScale+™ devices are the industry’s only cost-optimized FPGAs based on an advanced, production-proven 16nm architecture for best-in-class performance/watt.

  • Analog Devices, Inc. supports power delivery solutions for the Artix Ultrascale+ low-cost designs. Monolithic solutions are used to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and footprint.

  • ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Key Power for full management devices are used as follows:

    • LTC3307A
    • LTC3309A
    • ADP125
    • LTC3617 (Optional DDR)
    • LTC3618
    • ADM1186 (Optional Monitoring & Sequencing)
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Top View
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC Circuits from the Lab®

Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board

機能と利点

Xilinx Zynq® UltraScale+™ devices are the industry’s only cost-optimized FPGAs based on an advanced, production-proven 16nm architecture for best-in-class performance/watt.

Analog Devices, Inc. supports ASIL-D compliant automotive power delivery solutions for the Xilinx Zynq UltraScale+ MPSOC. The Knightrider board demonstrates the best-in-class power management supporting ASIL-D compliant solutions for functional safety.

Monolithic solutions are used to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and foot print.

ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

Key Power for full management devices are used as follows:

  • LT8672
  • LTC4365
  • MAX20410
  • MAX20478
  • MAX20438
  • LTC3307
  • MAX25229
  • MAX17510
Artix UltraScale+
Minimum Rails for AU10/15P and AU20/25P - Non-Hardware Verified Design
Artix US+ Rail Consolidation – Minimum Rails (AU10P/15P) Power Tree
Artix US+ Rail Consolidation - Minimum Rails (AU20P/25P) Power Tree
Knightrider Zynq Ultrascale+ MPSOC
Automotive ASIL-D Compliant Power Delivery Board
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Top View
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Automotive Power Delivery Board​ - Bottom View
Knightrider Zynq Ultrascale +MPSOC Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品