HMC7044
新規設計には非推奨JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 超低rmsジッタ:44fs(2457.6MHzにおける代表値、12kHz~20MHz)
- ノイズ・フロア:−156dBc/Hz @ 2457.6MHz
- 低位相ノイズ:−141.7dBc/Hz @ 800kHz、983.04MHz出力
- 最大14 LVDS、LVPECL、またはCMLタイプのデバイス・クロック(DCLK)(PLL2による)
- 最大CLKOUTx/CLKOUTxおよびSCLKOUTx/SCLKOUTx周波数(最大3200MHz)
- JESD204B / JESD204 対応のシステム・リファレンス(SYSREF)パルス
- 25 ps アナログ、½ VCO サイクルのデジタル遅延を 14 のクロック出力チャンネルのそれぞれに個別に設定可能
- SPI で設定可能な位相ノイズ対消費電力
- SYSREF 有効割込みによる簡単な JESD204B / JESD204 同期化
- 狭帯域、デュアルコア VCO
- 最大 2 つのバッファ付き電圧制御型発振器(VCXO)出力
- LVDS、LVPECL、CMOS および CML モードで最大 4 つの入力クロック
- 出力周波数を維持する周波数ホールドオーバー・モード
- 信号喪失(LOS)検出とヒットレス・リファレンス・スイッチング
- 4 個の GPIO アラーム/状態インジケータでシステムの動作状態を確認
- 最大 6000 MHz まで対応可能な外部VCO入力
- 優れた PSRR を実現する内蔵レギュレータ
- 68 ピン、10 mm × 10 mm LFCSP パッケージ
HMC7044 は、高性能のデュアル・ループ、整数N型ジッタ・アッテネータです。パラレルまたはシリアル(JESD204B/JESD204C タイプ)インターフェース付きの高速データ・コンバータ用に超低位相ノイズ周波数の生成とリファレンスの選択を行います。HMC7044 は、2個の整数モード PLL と、オーバーラップした2個のオンチップ VCO を搭載し、SPI によって選択し、それぞれ約 2.5 GHz と 3 GHz の広範囲な調整範囲に対応します。GSM と LTE の基地局設計の条件に適合し、広範囲のクロック管理と配分の機能を提供するため、ベースバンドと無線カードのクロック・ツリー設計が簡素化します。HMC7044 は、14の設定可能な低ノイズ出力を持ち、データ・コンバータ、FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)、ミキサーのローカル発振器(LO)など数多くのさまざまなコンポーネントに柔軟に接続できます。
HMC7044 の DCLK と SYSREF のクロック出力は、CML、LVDS、LVPECL、LVCMOS などの信号規格やさまざまなバイアス設定に対応するように設定できるため、さまざまなボードの挿入損失をなくすことができます。
アプリケーション
- JESD204B/JESD204C クロック生成
- セルラのインフラストラクチャ(マルチキャリア GSM、LTE、W-CDMA)
- データ・コンバータのクロッキング
- マイクロ波ベースバンド・カード
- 位相アレイのリファレンス配分
この製品にはより新しいバージョンがあります
JESD204BおよびJESD204Cをサポートする高性能、3.2GHz、14出力ジッタ減衰器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 4
ビデオ 3
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 3
ソート・リーダーシップ 1
ウェブキャスト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC7044LP10BE | 68-Lead QFN (10mm x 10mm w/ EP) | ||
| HMC7044LP10BETR | 68-Lead QFN (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 2, 2021 - 21_0135 HMC7044 Data Sheet Revision. |
||
| HMC7044LP10BE | ||
| HMC7044LP10BETR | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimCLK設計および評価用ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。
ツールを開く