ADPD188BI
新規設計に推奨煙検出用内蔵型光モジュール
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.96
製品情報
- UL-217の第8版/UL-568の第7版、EN-54、GB..、ISOに対応
- SNRとダイナミック・レンジの大きい二波長検出を使って誤警報を削減
- 消費電力を3分の1にすることにより、より小型で安価なバッテリを使用可能
- 光学モジュールを内蔵(青色LED 1個、赤外線LED 1個、フォトダイオード2個で3.8mm×5mm×0.9mm)
- EMC設計を簡素化
- 工業用設計の選択肢を大幅に拡大可能
- その結果、ディスクリート部品を75%削減
- 最終試験でのループ・キャリブレーションにより、煙検出器製品でのキャリブレーションの課題を低減
- ADIで設計されAccumoldで製造された煙検出チャンバ28800Xによる支援( EVAL-CHAMBER Mechanical Dimensions(PDF)(下記のリソースにもあります)を参照)
ADPD188BI は、二波長技術を使用した、煙検出用のフル機能の測光システムです。このモジュールには、高効率の測光用フロント・エンド、発光ダイオード(LED)2 個、およびフォトダイオード(PD)2 個が内蔵されています。これらは、最初に煙検出チャンバに光が入ることなく、LED からフォトダイオードへの直接光の入り込みを防ぐよう設計されたカスタム・パッケージに収められています。
特定用途向け集積回路(ASIC)のフロント・エンドは、制御ブロック、20 ビット・バースト・アキュムレータが内蔵された 14 ビット A/D コンバータ(ADC)、および柔軟で個別に構成可能な 3 つの LED ドライバで構成されています。制御回路には、柔軟な LED 伝送機能と同期検出機能が備わっています。アナログ・フロント・エンド(AFE)は、一般に周辺光によって生じる変調干渉に起因する信号のオフセットや破損を阻止する、クラス最高レベルの能力を備えています。データ出力と機能設定は、1.8 V I2C インターフェースまたはシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)ポート経由で行われます。
アプリケーション
- 煙検出
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
ブログ 1
ビデオ 8
デバイス・ドライバ 1
ブログ 1
サードパーティ・ソリューション 1
アナログ・ダイアログ 1
ソート・リーダーシップ 1
ウェブキャスト 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPD188BI-ACEZR7 | 24-Lead LGA_CAV (3.8mm x 5mm x 0.9mm) | ||
| ADPD188BI-ACEZRL | 24-Lead LGA_CAV (3.8mm x 5mm x 0.9mm) | ||
| ADSW-SMOKEALGO-PRODLIC | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
| ADSW-SMOKEALGO-SUP100 | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
| ADSW-SMOKEALGO-SUP200 | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
| ADSW-SMOKEALGO-SUP50 | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
| ADSW-SMOKEALGO-SUPCUST | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
| ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
| EVAL-ADPD188BI-ALGO | DEVELOPMENT SOFTWARE | ||
| EVAL-ADPD188BI-DATA | DEVELOPMENT SOFTWARE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 4, 2021 - 20_0327 ADPD188BI Calibration Process Change and Revision to Application Note AN-2033 |
||
| ADPD188BI-ACEZR7 | 製造中 | |
| ADPD188BI-ACEZRL | 製造中 | |
|
10 29, 2018 - 18_0170 Addition of Alternate Assembly and Test Sites (JCET) STATS ChipPAC for Optical Sensor Products |
||
| ADPD188BI-ACEZR7 | 製造中 | |
| ADPD188BI-ACEZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?